MAX77837

新規設計に推奨

5.5V入力、0.4A/1.05A、スイッチング電流昇降圧コンバータ(400nA IQ)

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.64
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧:1.8V~5.5V
  • 出力電圧:1.8V~5.2Vの組み合わせ
  • 95%のピーク効率(5.5VIN、3.8VOUT
  • 静止電流:430nA(代表値)
  • シャットダウン電流:10nA
  • RSEL設定
    • OUT1およびOUT2
    • スイッチ電流制限:1.05Aまたは0.4A
    • DVS機能のオン/オフ
    • ヒカップまたはラッチオフ・モード
  • 保護機能
    • 入力低電圧ロックアウト(UVLO)
    • 過電流保護(OCP)
    • サーマル・シャットダウン
  • 1.84mm × 1.03mm、8バンプWLP
  • 2.5mm x 2.0mm、8ピンFC2QFN
MAX77837
5.5V入力、0.4A/1.05A、スイッチング電流昇降圧コンバータ(400nA IQ)
MAX77837 Functional Block Diagram MAX77837 Typical Application Diagram MAX77837 Pin Configuration
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

eval board
MAX77837EVKIT

WLPパッケージのMAX77837の評価用キット

機能と利点

  • 入力電圧:1.8V~5.5V
  • INSとOUTSのテスト・ポイントにアクセス可能
  • RSEL1を使用して出力電圧(OUT1およびOUT2)を調整可能
  • スイッチ電流制限、DVS機能、ヒカップ/ラッチオフ・モード動作
  • 高精度計測のためのセンス・ソケット

製品詳細

MAX77837評価用キット(EVキット)は、ナノパワー昇降圧コンバータMAX77837を実証するための、組み立てが完了したテスト済みのプリント回路基板(PCB)です。このEVキットは入力範囲が1.8V~5.5Vで、スイッチ電流制限が1.05Aです。

MAX77837 ICには、2本のハードウェア制御ピン(SEL1とSEL2)があります。OUT1とOUT2の2つの出力電圧の組み合わせは、SEL1に接続された抵抗(RSEL1)によって、1.8V~5.2Vの範囲で事前に定義されます。外付け部品サイズの最適化、DVS機能の有効化/無効化、ヒカップ・モードまたはラッチオフ・モードの選択、ICスタートアップ電圧の設定など、スイッチ電流制限の様々な設定は、SEL2に接続された抵抗(RSEL2)によって行うことができます。

このEVキットはMAX77837 WLP IC(MAX77837EWA+T)と互換性があり、このデバイスの機能の大半をテストするためのテスト・ポイントやジャンパを備えています。また、重要なノード(OUT-1、LX1、LX2)には、高精度な計測を行うためのプローブ・ソケットが配置されています。

MAX77837EVKIT
WLPパッケージのMAX77837の評価用キット
MAX77837EVKIT Board Photo Angle MAX77837EVKIT Board Photo Top MAX77837EVKIT Board Photo Bottom

リファレンス・デザイン

EVAL CN0583 CRR1 ANGLE web
CN0583 Circuits from the Lab®

Multistandard Micropower Verified Smoke Detection System-on-Module

機能と利点

The CN0583 reference design plus related software is designed and tested to meet UL 217 8th edition, EN14604:2005, and similar smoke/fire detection standards. To address the needs of different customers, a number of solution offerings are available which are summarized in the table below. ​

The hardware is designed to accelerate prototyping and the evaluation of the embedded smoke detection algorithm. The hardware is comprised of the EVAL-CN0583-SOM and EVAL-CN0583-CRR1 Carrier Board.​

The Data package (ADSW-SMOKEDATA-PRODLIC) provides an extensive (1000+) smoke dataset taken at UL 217 and EN14604 certified facilities for those who wish to develop their own algorithm. It includes the CN0583 source code for initialization, calibration, environmental compensation, data pre-processing - but excludes the detection algorithm.​

The Algorithm package (ADSW-SMOKEDATA-PRODLIC) includes everything in the Data package and adds UL & EN validated smoke detection algorithm and associated algorithm project files.

  • Complete Smoke Detector System on Module
  • Micropower Operation for >10 Year Battery Lifetime
  • UL 217 & UL 268 Verified Smoke Detector Algorithm
  • EN 54-7 & EN 14604 Verified Smoke Detector Algorithm
CN0583
Multistandard Micropower Verified Smoke Detection System-on-Module
EVAL CN0583 CRR1 ANGLE web
EVAL CN0583 CRR1 BOTTOM web
EVAL CN0583 CRR1 TOP web
Fig 1

最新のディスカッション

max77837に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品