MAX42406
新規設計に推奨36V、5A/6A、完全統合型の同期整流式降圧コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.37
製品の詳細
- 小さなサイズに複数の機能を搭載
- 動作可能なVIN範囲:4.5V~36V
- スキップ・モードでの自己消費電流:20μA
- 電界効果トランジスタ(FET)が内蔵された同期DC/DCコンバータ
- 400kHzと1.5MHzの固定周波数オプション
- 内部ソフトスタート
- 2.5ms(400kHzの場合)
- 3.5ms(1.5MHzの場合)
- プログラマブルな出力:0.8V~10V
- 3.5mm x 3.75mm、17ピンFC2QFN
- 対称的なパッケージにより優れた電磁干渉(EMI)性能を実現
- 2相機能
- 2相構成の高出力設計が可能
- VEAピンの共有による動的電流分担
- 2相における低IQ動作能力
- PGOODによる正確な出力電圧モニタリング
- 強制パルス幅変調(PWM)とスキップモード動作
- 99%のデューティサイクル動作により、低ドロップアウト電圧を実現
- 過熱および短絡の保護
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX42405/MAX42406 ICは、ハイサイドおよびローサイドのスイッチを内蔵した小型の同期整流式降圧コンバータです。これらのICは、4.5V~36Vの広い入力電圧範囲で最大6Aを供給するように設計されています。PGOOD信号によって電圧品質を監視できます。これらのICは非常に高いデューティサイクルにすることによりドロップアウトで動作可能で、工業用のアプリケーションに最適です。
MAX42405/MAX42406は、0.8V~10Vの範囲でプログラマブルな電圧を提供します。周波数が内部的に400kHzと1.5MHzに固定されているため、外付け部品の小型化と出力リップルの低減が可能です。これらのICは軽負荷時にスキップ・モードに移行し、無負荷時は10μAの超低自己消費電流になります。この製品ファミリ(MAX42408/MAX42410を含む)は、単相構成で5A~10A、2相構成で最大20Aのピンツーピン互換の製品を提供します。また、これらのデバイスは、非常に高い電流分担精度を備えた2相動作用に最適化されています。
MAX42405/MAX42406は小型(3.5mm x 3.75mm)の17ピンFC2QFN(Flip-Chip Quad Flat No lead)パッケージで提供され、使用する外付け部品はごくわずかです。
アプリケーション
- 産業用オートメーション
- ポイントオブロード
- 分散DC電源システム
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX42406AFOA+ | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X | ||
MAX42406AFOA+T | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X | ||
MAX42406AFOB+ | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X | ||
MAX42406AFOB+T | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 11, 2023 - 2364A ASSEMBLY |
||
MAX42406AFOB+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始