MAX42405

新規設計に推奨

36V、5A/6A、完全統合型の同期整流式降圧コンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 小さなサイズに複数の機能を搭載
    • 動作可能なVIN範囲:4.5V~36V
    • スキップ・モードでの自己消費電流:20μA
    • 電界効果トランジスタ(FET)が内蔵された同期DC/DCコンバータ
    • 400kHzと1.5MHzの固定周波数オプション
    • 内部ソフトスタート
      • 2.5ms(400kHzの場合)
      • 3.5ms(1.5MHzの場合)
    • プログラマブルな出力:0.8V~10V
    • 3.5mm x 3.75mm、17ピンFC2QFN
    • 対称的なパッケージにより優れた電磁干渉(EMI)性能を実現
  • 2相機能
    • 2相構成の高出力設計が可能
    • VEAピンの共有による動的電流分担
    • 2相における低IQ動作能力
  • PGOODによる正確な出力電圧モニタリング
  • 強制パルス幅変調(PWM)とスキップモード動作
  • 99%のデューティサイクル動作により、低ドロップアウト電圧を実現
  • 過熱および短絡の保護
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX42405
36V、5A/6A、完全統合型の同期整流式降圧コンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

eval board
MAX42406EVKIT

MAX42405/MAX42406の評価用キット

機能と利点

  • 入力電源範囲:4.5V~36V
  • 0.8~10Vの範囲で調整可能
  • 最大6Aを供給
  • 周波数同期入力
  • イネーブル入力
  • 電圧監視PGOOD出力を利用可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品詳細

MAX42406評価用キット(EVキット)は、静止電流10μA、1.5MHzの同期整流式降圧コンバータMAX42406を評価するための実証済みの設計を提供します。標準EVキットのプリント回路基板(PCB)にはMAX42406AFOB+(1.5MHz、出力調整可能)が搭載されているほか、評価用の各種テスト・ポイントやジャンパが付属します。EVキットの出力電圧は固定されていますが、最小限の部品変更で簡単に変更できます。デフォルトのEVキットは、入力電圧4.5V~36Vで最大6Aを供給するように設計されています。PGOOD信号を観察することによって出力電圧品質を監視できます。MAX42406 EVキットはまた、MAX42405およびMAX42406の全バリエーションの評価に使用できます。

MAX42406EVKIT
MAX42405/MAX42406の評価用キット

最新のディスカッション