LTM4693

新規設計に推奨

超薄型低VIN、2A昇降圧μModuleレギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.15
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:2.6V~5.5V
  • 可変出力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • VIN ≥ VOUT(降圧モードおよび昇降圧モード)での2Aの連続出力電流、VIN < VOUT(昇圧モード)での最小1Aの連続出力電流。
  • 低リップル昇降圧アーキテクチャ
  • プログラマブルなソフト・スタートおよびVIN UVLO
  • 軽負荷状態での高効率を実現するバースト・モードIQ 15μA
  • 超薄型、小型の表面実装フットプリント
  • 3.5mm × 4mm × 1.25mm LGAパッケージ
LTM4693
超薄型低VIN、2A昇降圧μModuleレギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4693

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4693
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC3016A

LTM4693 | 2.6V~5.5V入力、1.8V~5V出力の超薄型2A昇降圧μModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路DC3016Aは昇降圧電源であり、LTM4693、超薄型、高効率、2A昇降圧μModule®レギュレータを備えています。LTM4693は、入力電圧を上回っている、下回っている、同等である出力電圧を調整します。このデモ回路は、入力電圧2.6V~5.5V、最大負荷2Aで、選択可能な1.8V、2.5V、3.3V、5Vの出力電圧を実現するように設計されています。特定のVIN、VOUT、および熱条件ではディレーティングが必要な場合があります。

このデモ・ボードには、コンバータのCCMまたはバースト・モード®動作を可能にするモード・セレクタが内蔵されています。外部クロックへの同期も可能です。スイッチング周波数は、抵抗を使用して1MHz~4MHzの範囲で調整できます。また、外部コンデンサによって、ソフト・スタート時間を設定することができます。LTM4693のデータシートには、これらの機能、動作、およびアプリケーションの詳細がすべて記載されています。このデータシートは必ず、デモ回路3016Aのクイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。

DC3016A
LTM4693 | 2.6V~5.5V入力、1.8V~5V出力の超薄型2A昇降圧μModuleレギュレータ

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0551 Simplified Block Diagram
CN0551 Circuits from the Lab®

過熱管理機能付きの USB 駆動、433.92MHz RF パワー・アンプ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • ゲイン:+35dB
  • 433MHz ISM帯域向けに最適化
  • 入出力インピーダンス・マッチング:50Ω
  • 過熱モニタリング
  • 自動サーマル遮断・起動
CN0551
過熱管理機能付きの USB 駆動、433.92MHz RF パワー・アンプ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品