LTC7872
新規設計に推奨4相同期型双方向降圧または昇圧コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.46
製品の詳細
- 独特なアーキテクチャにより、入力電圧、出力電圧または電流を動的にレギュレーション可能
- 外部のゲート・ドライバおよびMOSFETと連動して動作
- 最大100VのVHIGH電圧、最大60VのVLOW電圧
- 同期整流:最大効率98%
- アナログ・デバイセズ独自の高度な電流モード制御
- 全温度範囲にわたる電圧レギュレーション精度:±1%
- 正確でプログラマブルなインダクタ電流モニタリングおよび双方向レギュレーション
- SPI準拠のシリアル・インターフェース
- 動作ステータスおよび故障の通知
- プログラマブルなVHIGH、VLOWマージニング
- フェーズロック可能な周波数:60kHz~750kHz
- オプションのスペクトラム拡散変調
- マルチフェーズ/マルチIC動作、最大24フェーズ
- CCM/DCM/バースト・モード動作を選択可能
- 熱強化型48ピンLQFPパッケージ
- AEC-Q100認定を申請中
LTC7872は、高性能の双方向降圧または昇圧スイッチング・レギュレータ・コントローラで、オンデマンドで降圧モードまたは昇圧モードで動作します。制御信号に応じて、降圧モードでは電圧をVHIGHからVLOWへ、昇圧モードではVLOWからVHIGH へ調整するため、48V/12Vのオートモーティブ用デュアル・バッテリ・システムに最適です。正確な電流プログラミング・ループによって最大電流を調整し、これをどちらの方向にも供給できます。LTC7872を使用すれば、一方のバッテリから他方のバッテリに電力を送ることで、両方のバッテリから同時に電力を負荷に供給できます。
独自の固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、S/N比が向上して低ノイズ動作が可能となり、フェーズ間の電流マッチングも良好になります。その他にも、SPI準拠のシリアル・インターフェース、不連続または連続動作モード、OV/UVモニタ、降圧および昇圧動作に対する独立したループ補償、正確なインダクタ電流モニタリング、過電流保護といった機能があります。
LTC7872は48ピン7mm × 7mm LXEパッケージを採用しています。
アプリケーション
- オートモーティブ用48V/12Vデュアル・バッテリ・システム
- 予備発電システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC7872ELXE#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC7872HLXE#WPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC7872ILXE#WPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC7872JLXE#WPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 15, 2022 - 22_0183 LTC7871 and LTC7872 data sheets updates |
||
LTC7872ELXE#PBF | 製造中 | |
LTC7872HLXE#WPBF | ||
LTC7872ILXE#WPBF | ||
LTC7872JLXE#WPBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC7872
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。