LTC7871

新規設計に推奨

6相同期型双方向降圧または昇圧コントローラ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.24
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 独特なアーキテクチャにより、入力電圧、出力電圧または電流を動的にレギュレーション可能
  • 外部のゲート・ドライバおよびMOSFETと連動して動作
  • 最大100VのVHIGH電圧、最大60VのVLOW電圧
  • 同期整流:最大効率98%
  • アナログ・デバイセズ独自の高度な電流モード制御
  • 全温度範囲にわたる電圧レギュレーション精度:±1%
  • 正確でプログラマブルなインダクタ電流モニタリングおよび双方向レギュレーション
  • SPI準拠のシリアル・インターフェース
    • 動作ステータスおよび故障の通知
    • プログラマブルなVHIGH、VLOWマージニング
  • フェーズロック可能な周波数:60kHz~750kHz
  • オプションのスペクトラム拡散変調
  • マルチフェーズ/マルチIC動作、最大24フェーズ
  • CCM/DCM/バースト・モード動作を選択可能
  • 熱強化型64ピンLQFPパッケージ
  • AEC-Q100品質評価進行中
LTC7871
6相同期型双方向降圧または昇圧コントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC7871

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC7871(BOOST)
  • LTC7871(BUCK)
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2886A

LTC7871/LTC7060高出力PolyPhase®双方向電源/チャージャ

製品詳細

デモ回路DC2886Aは、LTC7871およびLTC7060を搭載した高出力かつ高効率の6相双方向コンバータです。VHIGHおよびVLOWのラベルが付いた端子は、パワー・フローの方向により入力または出力になります。SW1のスイッチを「降圧」位置にすると、VLOWが14Vの出力を提供し、VHIGHは30V~70Vの入力になります。スイッチを「昇圧」位置にすると、VHIGHが48Vの出力を提供し、VLOWが10V~14Vの入力になります。VLOWの最大電流は、両方向とも180Aです。入力電圧範囲で降圧として動作している場合の最大出力電力は2.5kWです。昇圧として動作している場合、入力電圧が14Vであるときの最大出力電力は2.4kWです。最大出力で動作している場合は、外部の空気を循環させる必要があります。各位相のMOSFETは、LTC7060ハーフ・ブリッジ・ドライバにより駆動します。各LTC7060ゲート・ドライバは、MOSFETの隣にあり、LTC7871からのPWM信号を受信します。

各位相のインダクタ電流は、1mΩの低検出抵抗により、消費電力の少ない高精度のAC/DC電流検出構造を使用して検出されます。LTC7871の固定電流ループは、BUCKピンの状態に応じてVLOW端子を出入りする電流に対してDC電流制限を提供します。この電流は、SETCURピンを使用してプログラムし、IMONピンを使用してモニタリングすることができます。

DC2886Aは、SPI互換のシリアル・ポートを提供します。DC2026C(Linduino® One)デモ用ボードとホスト・コンピュータでQuikEvalソフトウェアを使用することで、次のことを行うことができます。

  • レギュレーションされたVLOWまたはVHIGHを増減させる。
  • SETCURピンを使用してDC電流制限を増減させる。
  • スペクトル拡散が有効な場合に、スペクトル拡散回路の周波数拡散および変調レートを調整する。
  • LTC7871の動作状態および故障をモニタリングする。

DC2886Aには、他にも次の機能があります。

  • ピン選択可能な低負荷動作モード
    • 降圧:FCM、パルス・スキップおよびBurst Mode®動作
    • 昇圧:FCMおよびパルス・スキップ
  • SYNCおよびCLKOUTピン
  • スペクトラム拡散変調を有効にするためのオプションのジャンパ
  • RUN、FAULT、PGOOD、およびPWNENピン
  • パワー・フローの方向を外部から制御するためのBUCKピン
  • オプションのヒートシンク用のフットプリント

DC2886A
LTC7871/LTC7060高出力PolyPhase®双方向電源/チャージャ

最新のディスカッション

最近表示した製品