LTC7132

新規設計に推奨

デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた25A、デュアルPolyPhaseレギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.92
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • PMBus/I2C準拠シリアル・インターフェース
    • 遠隔測定法のリードバックにはVIN、IIN、VOUT、IOUT、温度、故障が含まれています。
    • プログラマブルな電圧、電流制限、デジタル・ソフトスタート/ストップ、シーケンス、マージング、OV/UV/OC
  • 1mΩ以下のDCR電流検出
  • デジタル調整が可能なループ補償パラメータ
  • 全温度範囲での出力電圧精度:±0.5%
  • 統合化された入力電流検出アンプ
  • ECCと障害ログ機能を備えた内部EEPROM
  • NチャンネルMOSFETゲート・ドライバを内蔵
LTC7132
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた25A、デュアルPolyPhaseレギュレータ
LTC7132 Application Circuit LTC7132 Pin Configuration LTC7132 Performance Graph
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC7132

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2666A

LTC7132 | PSM機能付き2相モノリシック・ステップダウン電源

製品詳細

デモ回路2666A-A/2666A-Bは、1mΩ以下のDCR検出およびデジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた、広い入出力電圧範囲の高効率デュアル出力、PolyPhase DC/DC降圧レギュレータであるLTC7132を構成します。このデモ・ボードには、2つのバージョンがあります。DC2666A-Aは2相デュアル出力として構成し、DC2666A-Bは2相シングル出力として構成します。どちらのバージョンも6V~20Vの入力電圧範囲で動作します。DC2666A-Aの工場出荷時のデフォルト出力電圧は、どちらの出力もチャンネルあたり20Aの負荷電流定格でVOUT0 = 1V、VOUT1 = 1Vです。DC2666A-Bの工場出荷時のデフォルト出力電圧は、40Aの負荷電流定格でVOUT = 1Vです。各バージョンのチャンネルで最大25Aの負荷電流を供給できます。

出力電圧は、0.6V~1.8Vの範囲でプログラムできます。出力電圧を1.8Vより大きい値にプログラミングするには、インダクタの変更と外部DCRネットワーク・コンポーネントが必要になり、また、LTC7132のデータシートに記載されている熱ディレーティング曲線に基づいて最大出力電流のディレーティングが必要になる場合があります。工場出荷時のデフォルトのスイッチング周波数は、425kHzにプリセットされています(代表値)。DC2666A-A/DC2666A-Bは、DCRが非常に低い外部インダクタを使用して、1mΩ以下のDCR電流検出アプリケーションで優れた性能を発揮するデバイスの機能をデモンストレーションします。

DC2666Aのどちらのバージョンにも、PMBusインターフェースとデジタル・パワー・システム・マネージメント機能が搭載されています。オンボード12ピン・コネクタを使用してDC1613Aドングルをデモ・ボードに接続できるため、LTpowerPlay®ソフトウェア開発ツールを使用してデバイスとの通信とプログラミングを簡単に実行できます。LTpowerPlayソフトウェアとI2C/PMBus/SMBus DC1613Aドングルにより、入出力電圧、入出力電流、スイッチング周波数、内部ICダイの温度、外部電源コンポーネントの温度、障害ログのテレメトリをリアルタイムに監視できます。プログラマブルなパラメータには、デバイス・アドレス、出力電圧、コントロール・ループ補償、スイッチング周波数、位相インターリーブ、動作モード(DCMまたはCCM)、デジタル・ソフト・スタート、シーケンシングおよび時間ベースのシャットダウン、入出力過電圧、出力過電流、ICダイと電源コンポーネントの過熱に対する故障検知応答などがあります。

LTC7132は熱強化型低プロファイル140ピン9mm × 11.25mm × 2.22mm BGAパッケージを採用しています。DC2666A-A/DC2666A-Bを使用したり変更を加えたりする前に、LTC7132のデータシートとデモ・マニュアルを読むことを推奨します。

DC2666A-A:6V ≤ VIN ≤ 20V、VOUT0/VOUT1 = 0.6V~1.8V(20A時)、25A(ピーク)

DC2666A-B:6V ≤ VIN ≤ 20V、VOUT = 0.6V~1.8V(40A時)、50A(ピーク)

DC2666A
LTC7132 | PSM機能付き2相モノリシック・ステップダウン電源
DC2666A-A Evaluation Board - Top View DC2666A-A Evaluation Board - Bottom View Proper Measurement Equipment Setup for DC2666A-A Proper Measurement Equipment Setup for DC2666A-B

リファレンス・デザイン

Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (2x F-Tile)
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (2x F-Tile) Circuits from the Lab®

Altera FPGA

機能と利点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Full Power Management (-L Devices)​
Versal Premium Circuits from the Lab®

Non-Hardware Verified Design

機能と利点

  • Xilinx Versal Premium series solves a broad range of industry-specific problems with performance and flexibility. Core use cases include storage acceleration, data center network acceleration, 5G xHaul and Passive optical networks.

  • Analog Devices, Inc. supports power delivery solutions for the Versal Premium Platform. Monolithic solutions are used on the Versal Premium Platform to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated discrete solutions optimized for cost, efficiency and footprint.

  • ADI provides supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner® and applicable LTpowerPlay® configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

  • Key Power for full management devices are used as follows:

    • LTC3884-1
    • LTC7051
    • ADP5056
    • LTC7132
    • ADP2389
    • ADP5052
    • ADP5054
    • LTC7150S
    • LTC7151S
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (2x F-Tile)
Altera FPGA
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (2x F-Tile)
Versal Premium
Non-Hardware Verified Design
Full Power Management (-L Devices)​
Full Power Management (-L Devices) PS Overdrive

最新のディスカッション

最近表示した製品