LTC6952
最終販売11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz PLL
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$19.54
製品の詳細
- JESD204B/C、サブクラス 1 SYSREF 信号生成
- 低ノイズ・インテジャー N PLL
- 付加出力ジッタ: 6 fsRMS 未満
- (統合 BW = 12 kHz ~ 20 MHz、f = 4.5 GHz)
- 付加出力ジッタ: 65 fsRMS(ADC S/N 比法)
- EZSync™、ParallelSync™ マルチチップ同期
- –229 dBc/Hz 正規化帯域内位相ノイズ・フロア
- –281 dBc/Hz 正規化インバンド 1/f ノイズ
- プログラマブルなデジタル粗遅延およびアナログ微遅延を備えた 11 個の独立した低ノイズ出力
- デバイス・クロックまたは SYSREF 信号のいずれにも使用可能な柔軟性の高い出力
- 基準入力周波数: 最大 500 MHz
- LTC6952Wizard™ ソフトウェア設計ツールをサポート
- 動作ジャンクション温度範囲: –40 ºC ~ 125 °C
LTC6952 は、高性能の超低ジッタ JESD204B/C クロック生成およびクロック分配 IC です。リファレンス分周器、フェーズ・ロック・インジケータを備えた位相周波数検出器(PFD)、超低ノイズ・チャージ・ポンプ、およびインテジャー・フィードバック分周器で構成されたフェーズ・ロック・ループ(PLL)コアを内蔵しています。LTC6952 の 11 個の出力は、最大 5 組の JESD204B/C サブクラス 1 デバイス・クロックと SYSREF のペアに 1 つの汎用出力を加えた構成にするか、単純に JESD204B/C 以外のアプリケーション向けに 11 個の汎用クロック出力として構成することができます。各出力には、個別にプログラマブルな独自の周波数分周器と出力ドライバがあります。すべての出力を同期させることも、ハーフ・サイクルのデジタル粗遅延やアナログ微遅延を個別に使用して正確に位相を合わせることもできます。
11 を超える出力が必要になるアプリケーションの場合は、EZSync または ParallelSync 同期プロトコルを使用して、複数の LTC6952 を接続できます。
アプリケーション
- 高性能データ・コンバータのクロック駆動
- ワイヤレス・インフラストラクチャ
- 試験および計測
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 4
アプリケーション・ノート 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6952IUKG#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6952IUKG#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6952IUKG#PBF | 最終販売 | |
LTC6952IUKG#TRPBF | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
インテジャー N PLL 1 | ||
ADF4002 | 新規設計に推奨 | PLL周波数シンセサイザ/位相検出器 |
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 2 | ||
LTC6953 | 最終販売 | 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz クロック分配器 |
LTC6955 | 最終販売 | 超低ジッタ、7.5 GHz、11 出力ファンアウト・バッファ・ファミリー |
高速コンパレータ(伝播遅延100ns未満) 1 | ||
LTC6957 | 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC7044 | 新規設計に推奨 |
JESD204B / JESD204 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ジッター減衰器 |
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
設計ツール 1
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。