LT8692S

新規設計に推奨

42V/2A + 3× 8V/1A、2MHzのクワッド・モノリシック同期整流式降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力範囲で4つの出力を提供する柔軟な電源システム
  • 1チャンネル高電圧同期整流式降圧レギュレータ
    • 入力電圧範囲:3V~42V
    • 連続出力電流:最大2A
    • 高効率:最大93%
  • 3チャンネル低電圧同期整流式降圧レギュレータ
    • 入力電圧範囲:1.2V〜8V
    • 連続出力電流:最大1A
    • 高効率:最大95%
  • Silent Switcher®アーキテクチャ
    • 超低EMI/EMC放射
    • スペクトラム拡散周波数変調
  • 超低静止電流Burst Mode®動作
    • 9.6μAのIQ(12VIN1を5V/3.3V/1.8V/1.2VOUT1-4にレギュレーションする場合)
    • 出力リップル < 10mVPK-PK
  • 外部同期機能
  • 強制連続モード機能
  • 4mm × 3mmの小型20ピン熱強化型LQFNパッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100に適合
LT8692S
42V/2A + 3× 8V/1A、2MHzのクワッド・モノリシック同期整流式降圧レギュレータ
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
  • LT8692S

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8692SHV
  • LT8692SLV
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LT8692S-AZ

LT8692S | クワッド・モノリシック同期整流式降圧レギュレータ、42V/2A + 3× 8V/1A、2MHz

製品詳細

デモ回路EVAL-LT8692S-AZは、LT8692Sを搭載した超小型4レール電源です。LT8692Sは、42V、クワッド・モノリシック同期整流式降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)です。このデモ回路は、公称12Vの入力からの、5V、3.3V、1.8V、1.2V出力用に設計されています。3.3V、1.8V、1.2Vの各コンバータは、5Vを出力する高電圧降圧レギュレータから電力を供給されます。この降圧レギュレータは、6.2V~42Vの広い入力レンジから電力を供給されます。チャンネル1の電流能力は2A、また複数の低電圧チャンネルの電流能力は1Aです。

チャンネルごとに独立したイネーブル、個々の電流制限、内部ソフト・スタートがあるので、クワッド出力パワー・コンバータの複雑な設計をシンプルにできます。すべてのレギュレータを、共通の外部クロック入力、または2MHzの内部発振器に同期させることができます。

デモ・マニュアルの表では、室温におけるデモ用ボードの性能をご覧いただけます。この回路は、様々なアプリケーション用に容易に変更できます。

LT8692Sのデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。デモ回路EVAL-LT8692S-AZのクイック・スタート・ガイドと併せて、LT8692Sのデータシートを必ず参照してください。

eval board
AD-APARD32690-SL

Arduino Form-factor Development Platform Based on MAX32690 ARM Cortex-M4 Microcontroller

機能と利点

  • Allows prototyping of intelligent, secure, and connected industrial field devices
  • Arduino Mega-compatible form factor
  • Two Pmod™-compatible connectors
  • ARM Cortex-M4 Ultra Efficient Microcontroller with integrated Bluetooth 5.2 LE
  • WiFi connectivity
  • Long-range, single-pair 10BASE-T1L Ethernet interface
  • Built-in security for root-of-trust, mutual authentication, data confidentiality and integrity, secure boot, and secure communications
  • Open-source software stack

製品詳細

The AD-APARD32690-SL is a platform for prototyping intelligent, secure, and connected field devices. It has an Arduino Mega-compatible form factor and two Pmod™-compatible connectors.

The system includes the MAX32690 ARM Cortex-M4 with FPU-Based Microcontroller and Bluetooth LE 5.2. The MCU is coupled with external RAM (2 x 512 Mb) and Flash (64 Mb) memories to meet the requirements of the most demanding applications. The MAXQ1065 security coprocessor enables state of the art security features such as for root-of-trust, mutual authentication, data confidentiality and integrity, secure boot, and secure communications.

A 10 Mbps single-pair Ethernet link using the ADIN1110 10BASE-T1L MAC/PHY, enables remote data acquisition and system configuration. The 10BASE-T1L interface also supports Single-pair Power over Ethernet (SPoE) and be used for powering the system via an Arduino shield implementing the required power circuitry.

WiFi connectivity is provided via the on-board NINA-W102 multiradio wireless MCU module with internal antenna.

Power can be supplied either via the USB-C connector or via a 2-pin terminal block. The supported input voltage range is 5 V to 28 V.

The system is accompanied by an open-source software stack and associated collateral, enabling a complete experience from evaluation, and prototyping, all the way to production firmware and application development. The open-source software stack also includes drivers and example applications for a wide variety of ADCs, DACs, sensors, and other devices commonly used in industrial applications, further accelerating the development process. An external programmer such as the MAX32625PICO DAPLink, or any other similar programmer supporting the SWD interface, enables firmware programming and debug. The system’s firmware is based on Analog Devices’ open-source no-OS framework which includes all the tools required for embedded code development and debugging as well as libraries, enabling host-side connectivity for system configuration and data transfer over the UART, USB, WiFi, and 10BASE-T1L interfaces.

APPLICATIONS

  • Factory automation
  • Process control
  • Intelligent buildings
  • Secure field instruments
  • Internet of Things

EVAL-LT8692S-AZ
LT8692S | クワッド・モノリシック同期整流式降圧レギュレータ、42V/2A + 3× 8V/1A、2MHz
AD-APARD32690-SL
Arduino Form-factor Development Platform Based on MAX32690 ARM Cortex-M4 Microcontroller

最新のディスカッション