LT8686S
新規設計に推奨42Vクワッド出力、連結可能、同期整流式モノリシック降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.28
製品の詳細
- Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2アーキテクチャ
- 超低EMI放射
- オプションのスペクトラム拡散変調
- 2つの高電圧同期整流式降圧レギュレータ
- 入力電圧範囲:3V〜42V
- 出力電流:チャンネルあたり最大2A
- 1つのインダクタでチャンネルを並列に接続可能
- 2つの低電圧同期整流式降圧レギュレータ
- 入力電圧範囲:3V〜8V
- 出力電流:チャンネルあたり最大2A
- 1つのインダクタでチャンネルを並列に接続可能
- 12μA IQ(全チャンネルがアクティブおよび無負荷時)
- 柔軟な電源シーケンスと制御
- 調整と同期が可能:350kHz~3MHz
- 32ピンLQFN(5mm × 5mm)パッケージを採用
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
LT8686Sは柔軟性に優れた4チャンネルの電流モード・モノリシック・レギュレータで、占有する基板面積を最小限に抑えながら、幅広い範囲のオートモーティブ用および産業用アプリケーションに電源を供給できます。
LT8686Sは、2つの42V対応2A降圧レギュレータと、2つの8V対応2A降圧レギュレータの組み合わせで構成されています。2つの42Vレギュレータを組み合わせることにより、1つのインダクタで最大4Aの出力電流を供給できます。同様に、2つの8Vレギュレータを組み合わせることにより、1つのインダクタで最大4Aの出力電流を供給できます。また、チャンネル・イネーブル、トラック/ソフトスタート、パワー・グッドの各ピンにより、柔軟な電源シーケンスと制御が可能です。LT8686Sは、Silent Switcher 2アーキテクチャと選択可能なスペクトラム拡散モードにより、高スイッチング周波数で高効率を実現しながら、極めて低いEMI/EMC放射を実現しています。
LT8686Sは、サーマル・シャットダウン機能と各チャンネルでのサイクルごとの電流制限機能を内蔵していて、短絡保護と堅牢な動作を実現しています。
アプリケーション
- 車載システム
- 産業用制御および電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
Book & eBook 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8686SJV#PBF | 32-Lead (5mm × 5mm × 0.95mm) | ||
LT8686SJV#TRPBF | 32-Lead (5mm × 5mm × 0.95mm) | ||
LT8686SJV#WPBF | 32-Lead (5mm × 5mm × 0.95mm) | ||
LT8686SJV#WTRPBF | 32-Lead (5mm × 5mm × 0.95mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 21, 2023 - 23_0037 LT8686S Die Thickness Change |
||
LT8686SJV#PBF | 製造中 | |
LT8686SJV#TRPBF | 製造中 | |
LT8686SJV#WPBF | 製造中 | |
LT8686SJV#WTRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8686S
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
lt8686sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める