LT8642-1

新規設計に推奨

18V、10A同期型降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.16
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Silent Switcher®アーキテクチャ
    • 超低EMI放射
    • オプションのスペクトラム拡散変調
  • 高周波で高い効率性
    • 1MHz、12VIN~3.3VOUTで最大96%の効率性
    • 2MHz、12VIN~3.3VOUTで最大95%の効率性
  • 広い入力電圧範囲:2.8V~18V
  • 10A出力電流:
  • 外部補償:高速過渡応答/電流共有
  • 低静止電流Burst Mode®動作
    • IQ = 240μAで12VINから1.2VOUTを制御
    • 出力リップル:<10mVP-P
  • 高速最小スイッチ・オン時間:20ns
  • あらゆる条件下で低ドロップアウト:1Aで50mV
  • 強制連続モード
  • 調整と同期が可能:200kHz~3MHz
  • 出力ソフトスタートとパワーグッド
  • 小型20ピン3mm × 4mm LQFNパッケージ
LT8642-1
18V、10A同期型降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)
LT8642-1 Application Circuit LT8642-1 Pin Configuration LT8642-1 Performance Graph
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8642-1
  • LT8642S
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC3162A

LT8642-1 | 18V、10Aの同期整流式降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)

製品詳細

デモ回路3162Aは、LT8642-1を搭載した、スペクトラム拡散周波数変調付きの18V、10A同期整流式降圧Silent Switcher®です。このデモ用ボードは、2.8V~18Vの入力で1.2Vの出力を提供するように設計されています。LT8642-1は、超低放射、高効率、高速のコンパクトな同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。特殊なSilent SwitcherアーキテクチャによってEMI放射が最小限に抑えられます。選択可能なスペクトラム拡散モードにより、EMI性能を更に改善できます。20nsの高速最小オン時間により、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。

LT8642-1のスイッチング周波数は、抵抗または外部クロックにより、200kHz~3MHzの範囲でプログラムすることができます。デモ回路3162Aのデフォルト周波数は2MHzです。デモ用ボードLT8642-1のSYNC/MODEピンは、デフォルトでは低リップル・バースト・モード®動作用にグラウンド(JP1のBURST位置)に接続されています。JP1シャントを動かすことにより、スペクトラム拡散モードと強制連続モードから選択することができます。外部クロックと同期するには、JP1をFCM/SYNCに動かし、外部クロックをSYNC端子に入力します。

LT8642-1のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、デモ回路3162Aのデモ・マニュアルと併せて参照してください。LT8642-1は、熱抵抗を低くするためのエクスポーズド・パッドが付いた3mm × 4mm LQFN パッケージとして組み立てられています。低EMI動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートの「Low EMI PCB Layout and Thermal Considerations(低EMI PCBレイアウトと熱に関する考慮事項)」セクションに記載されています。

DC3162A
LT8642-1 | 18V、10Aの同期整流式降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)
DC3162A Evaluation Board DC3162A Evaluation Board - Top View DC3162A Evaluation Board - Bottom View Figure 1. Proper Measurement Equipment Setup

最新のディスカッション

最近表示した製品