LT8392

新規設計に推奨

拡散スペクトラム付きの60V同期4スイッチ昇降圧コントローラ

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.48
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 4スイッチの単一インダクタ・アーキテクチャにより、VOUTよりも大きい、小さい、または等しいVINで動作
  • 最大効率:98%
  • 独自のピーク降圧、ピーク昇圧電流モード
  • 広いVIN範囲:3V(EXTVCC ≥ 4.5Vが必要)~60V
  • ±1.5%の出力電圧精度:1V ≤ VOUT ≤ 60V
  • 入力または出力電流精度:±4%(モニタ付き)
  • 低EMI向けスペクトラム拡散周波数変調
  • 内蔵ブートストラップ・ダイオード
  • 調整可能および同期可能な周波数:150kHz~650kHz
  • シャットダウン時はVOUTをVINから切断
  • エクスポーズド・パッド付き28ピンTSSOPおよび28ピンQFN(4mm × 5mm)パッケージを採用
LT8392
拡散スペクトラム付きの60V同期4スイッチ昇降圧コントローラ
LT8392-acl LT8392-pc LT8392-pc1 LT8392-pg
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
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2626A

LT8392デモ用ボード | 最小VIN = 3V、12VOUT高出力同期4スイッチ降圧レギュレータ

製品詳細

デモンストレーション回路DC2626Aは、LT8392の高出力能力を実証する、4スイッチ同期降圧レギュレータです。出力は12V、最大出力電流は12Aで、最大144Wの電力を供給します。スイッチング周波数は200kHz で、効率は97%超です。

DC2626Aの定常状態での動作入力電圧範囲(部品温度が90°C未満の場合)は、9V〜18Vです。DC2626Aのトランジェント動作の入力電圧範囲は、3V~36V です。出力電圧およびEN/UVLOは、すべて抵抗分圧器を使用して設定します。EN/UVLO が設定され、入力電圧が3Vを下回ると回路の電源が切れ、入力電圧が4Vを越えると電源が入ります。PCBは、大きな銅製の放熱板および多数のビアを備えており、高消費電力時にも極めて優れた熱性能を発揮します。

DC2626Aは、LT8392の5Vゲート・ドライブを補償して高効率を実現する、MOSFETを備えています。40VのAEC-Q101 MOSFETは、4スイッチ・トポロジの入出力側で使用されています。セラミック・コンデンサは、小型で大きなリップル電流でも優れた機能を発揮するため、回路の入出力の両方に使用されています。入力/出力側にはセラミック・コンデンサに加えて、トランジェント中の入出力を安定させるための、バルク・アルミ・ポリマー・コンデンサも使用されています。

出力電流制限を最大に設定する際、CTRL入力は0Ω抵抗を介してVREFまでプルアップされます。また、抵抗を取り外した場合は、CTRLの外部電圧を使用して電流制限を下げることができます。SSピンにあるコンデンサは、ソフト・スタート時間を設定します。

EMI性能を向上させるため、LT8392はスペクトラム拡散周波数変調機能を備えています。INTVCCに連結されたSYNC/SPRDピンによって、LT8392はスイッチング周波数を、プログラムされた発振周波数から±15%拡散させます。

PGOODステータス・フラグは、出力電圧が最終レギュレーション電圧に対して±10%の範囲内であることを示します。

LT8392独自のピーク電流モード降圧アーキテクチャによって、DC2626Aは逆方向のインダクタ電流を発生させることなく、不連続導通モード(DCM)とパルス・スキッピング・モード(PSM)の両方で動作します。どちらのモードも、軽負荷状態での効率を向上させます。

デモ回路は、データシートに記載された回路図例など、アプリケーションを変更した場合も、これに合わせて簡単に再構成できるよう設計されています。ご不明な点については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

高出力動作、入力電圧3Vでの動作、4スイッチ降圧トポロジ、独自のピーク電流モード・アーキテクチャ、故障保護、出力電流モニタリングといった機能によって、LT8392は高電力電圧レギュレータ回路に最適のほか、自動車用バッテリのコールド・クランクなど、入力電圧が3Vまで低下する回路にも適しています。バッテリ・チャージャなどの出力電流レギュレーションにも適しています。LT8392JFEは、熱強化型の28ピンTSSOPパッケージを採用しています。デモ回路DC2626Aを使用・変更する前に、デモ・マニュアルと併せて、LT8392データシートを必ず参照してください。

DC2626A
LT8392デモ用ボード | 最小VIN = 3V、12VOUT高出力同期4スイッチ降圧レギュレータ
DC2626A

最新のディスカッション

最近表示した製品