LT8365
新規設計に推奨1.5A、150Vスイッチ付き低IQブースト/SEPIC/反転型コンバータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.57
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:2.8V~60V
- 超低静止電流および低リップル バースト・モード®動作:IQ = 9µA
- 1.5A、150V電源スイッチ
- 単一帰還ピンを持つプラスまたはマイナスの出力電圧プログラミング
- プログラマブルな周波数(100kHz~500kHz)
- 外部クロックに同期可能
- 低EMI向けスペクトラム拡散周波数変調
- 高効率のBIASピン
- プログラマブル低電圧ロックアウト(UVLO)
- 熱強化型16ピンMSOPパッケージ
- AEC-Q100品質評価進行中
LT8365は、2.8V~60Vの入力で動作する1.5A、150Vスイッチを持つ、電流モードDC/DCコンバータです。独特の単一帰還ピン構造により、ブースト/SEPIC/反転構成が可能です。バースト・モードの動作は、わずか9µAの静止電流しか消費せず、通常の出力リップルを15mV未満に維持したまま、非常に低い出力電流で高い効率を維持します。
外部補償ピンは、広い範囲の入出力電圧と100kHz〜500kHzの間でプログラマブルなスイッチング周波数においてループ帯域幅の最適化を可能にします。SYNC/MODEピンは、外部クロックへの同期を可能にします。低EMI向けスペクトラム拡散周波数変調の有無に関わらず、バースト・モードとパルス・スキップ・モードの間の選択でも使用できます。効率性を高めるため、BIASピンはINTVCCレギュレータに供給する二次入力を受け入れることができます。追加機能には、周波数フォールドバックや、スタートアップ時にインダクタ電流を制御するプログラマブルなソフト・スタートがあります。
LT8365は、高電圧ピンのスペースを確保するため4個のピンを取り除いた熱強化型の16ピンMSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 工業用/オートモーティブ
- テレコム
- 医療診断機器
- ポータブル機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
ビデオ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8365EMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8365EMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8365EMSE#WPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8365EMSE#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8365HMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8365HMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8365HMSE#WPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8365HMSE#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8365JMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8365JMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8365JMSE#WPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8365JMSE#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT8365EMSE#PBF | 製造中 | |
LT8365EMSE#TRPBF | 製造中 | |
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT8365EMSE#PBF | 製造中 | |
LT8365EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8365HMSE#WPBF | ||
LT8365HMSE#WTRPBF | ||
8 23, 2021 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT8365EMSE#PBF | 製造中 | |
LT8365EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8365EMSE#WPBF | ||
LT8365EMSE#WTRPBF | ||
LT8365HMSE#PBF | 製造中 | |
LT8365HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8365HMSE#WPBF | ||
LT8365HMSE#WTRPBF | ||
LT8365JMSE#PBF | 製造中 | |
LT8365JMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8365JMSE#WPBF | ||
LT8365JMSE#WTRPBF | ||
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT8365EMSE#WPBF | ||
LT8365EMSE#WTRPBF | ||
LT8365HMSE#PBF | 製造中 | |
LT8365HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8365HMSE#WPBF | ||
LT8365HMSE#WTRPBF | ||
LT8365JMSE#PBF | 製造中 | |
LT8365JMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8365JMSE#WPBF | ||
LT8365JMSE#WTRPBF | ||
6 24, 2022 - 22_0138 Moisture Sensitivity Level Rating Change of LT8365EMSE#WPBF Package. |
||
LT8365EMSE#WPBF | ||
LT8365EMSE#WTRPBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LT8365 Demo Circuit - 48V SEPIC Converter (12-60V to 48V @ 200mA)
- LT8365 Demo Circuit - 125V Boost Converter (9-30V to 125V @ 20mA)
- LT8365 - Step-Up (Boost) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8365
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。