AD5754R
AD5754R
製造中D/Aコンバータ、16ビット、クワッド、全機能内蔵、シリアル入力、ユニポーラ/バイポーラ電圧出力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.70
Viewing:
製品の詳細
- 全機能内蔵12/14/16ビットのクワッドD/Aコンバータ(DAC)
- 単電源および両電源で動作
- 出力範囲がソフトウェアから設定可能
+5 V、+10 V、+10.8 V、±5 V、±10 V、±10.8 V - INL誤差:±16LSB(max)
DNL誤差:±1LSB(max)
- 総合未調整誤差(TUE):
0.1%/フルスケール(max) - セトリング時間:10µs(typ)
- リファレンス電圧を内蔵:
±5ppm/℃(max) - リファレンス電圧バッファを内蔵
詳細はデータシートをご参照ください。
AD5724R/AD5734R/AD5754Rは、それぞれ12/14/16ビットのシリアル入力クワッド電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。これらのデバイスは、+4.5V~+16.5Vの単電源電圧または±4.5V~±16.5Vの両電源電圧で動作します。公称フルスケール出力範囲は、+5V、+10V、+10.8V、±5V、±10V、または±10.8Vにソフトウェアから設定することができます。また、出力アンプ、リファレンス電圧バッファ、当社独自のパワーアップ/パワーダウン制御回路も内蔵しています。
これらの製品は、単調増加特性(モノトニシティ)の保証、最大±16LSBの積分非直線性(INL)、低ノイズ、10µs(typ)のセトリング時間とオンチップの+2.5Vリファレンスを提供します。
AD5724R/AD5734R/AD5754Rは、最大30MHzのクロック・レートで動作し、DSPおよびマイクロコントローラ・インターフェース規格と互換性を持つシリアル・インターフェースを採用しています。ダブル・バッファリングの採用により、全DACの同時更新が可能です。入力コーディングは、バイポーラ出力に対しては2の補数またはオフセット・バイナリ(BIN/2sCOMPピンの状態で指定)を、ユニポーラ出力に対してはストレート・バイナリを、それぞれ選択することができます。非同期クリア機能により、すべてのDACレジスタをゼロ・スケールまたはミッド・スケール出力にクリアすることができます。これらのデバイスは24ピンTSSOPパッケージを採用し、−40°C~+85°Cの工業温度範囲で仕様を保証しています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5754RBREZ | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
AD5754RBREZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 17, 2011 - 11_0177 Datasheet Timing Characteristic Updates for AD5722/32/52 , AD5724/34/54, AD5722R,32R,52R, AD5724R/34R/54R |
||
AD5754RBREZ | 製造中 | |
AD5754RBREZ-REEL7 | 製造中 | |
8 11, 2010 - 10_0213 Data Sheet Specification Change of: AD5754R/AD5734R/AD5724R AD5752R/AD5732R/AD5722R AD5754/AD5734/AD5724 AD5752/AD5732/AD5722 |
||
AD5754RBREZ | 製造中 | |
AD5754RBREZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く