LT8334

新規設計に推奨

5A、40Vスイッチ内蔵の低IQブースト/SEPIC/反転型コンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.80
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:2.8V~40V
  • 超低静止電流および低リップル・バースト・モード®動作:IQ = 9μA
  • 5A、40V電源スイッチ
  • 単一帰還ピンを持つプラスまたはマイナスの出力電圧プログラミング
  • プログラマブルな周波数(300kHz~2MHz)
  • 外部クロックに同期可能
  • 低EMI向けスペクトラム拡散周波数変調
  • 高効率のBIASピン
  • プログラマブル低電圧ロックアウト(UVLO)
  • 過電流および過熱からの保護
  • 熱特性が改善された12ピン4mm × 3mm DFN
LT8334
5A、40Vスイッチ内蔵の低IQブースト/SEPIC/反転型コンバータ
LT8334 Application Circuit LT8334 Pin Configuration LT8334 Performance Graph
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
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LT8334-AZ

LT8334 | 5A、40Vスイッチ内蔵の低IQブースト/SEPIC/反転型コンバータ

製品詳細

評価用回路EVAL-LT8334-AZは、SEPIC構成のLT8334を採用しています。スイッチング周波数2MHzで動作し、3V~26Vの電源を12Vの出力に変換するように設計されています。コンバータは、入力電圧に応じて最大2.2Aの電流を出力できます(最大出力電流とVINの関係を示すグラフはユーザ・ガイドの図3を参照)。

この評価用回路は、スペクトラム拡散周波数変調(SSFM)機能、EMIフィルタ、最適なEMI性能を実現するオプションのEMIシールド用のスペースを備えています。EMI性能を高め、ソリューション・サイズを小型化するため、PCBレイアウトを最適化しています。SYNCピンの動作モードを自由に選択できるよう、この評価用ボードには選択用ジャンパJP1が設けられています。軽負荷時には、効率を高めるために、パルス・スキップ・モードまたは低リップルのバースト・モードを選択できます。

LT8334ブースト/SEPIC/反転型コンバータICは、2.8V~40Vの入力範囲で動作し、オートモーティブ、テレコム、および産業アプリケーションに適しています。このコンバータは、SSFMオプションを使って300kHz~2MHzの調整可能かつ位相同期可能な動作を実現します。LT8334には、ソフト・スタート、バイアス・ピン、入力の低電圧ロックアウトなど、その他のよく利用される機能が搭載されています。このICは、静止電流がバースト・モードで最小9μA、シャットダウン・モードで1μAと低く、バッテリ駆動のシステムに最適です。LT8334は、熱強化型の12ピン4mm × 3mm DFNパッケージにまとめられています。

データシートには、デバイス、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは必ず、EVAL-LT8334-AZ用デモ・マニュアルと併せて参照してください。

EVAL-LT8334-AZ
LT8334 | 5A、40Vスイッチ内蔵の低IQブースト/SEPIC/反転型コンバータ
EVAL-LT8334-AZ Evaluation Board EVAL-LT8334-AZ Evaluation Board - Top View  EVAL-LT8334-AZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品