LT8210-1

新規設計に推奨

100V VINおよびVOUTの同期4スイッチ多相昇降圧DC/DCコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.15
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 内蔵多相電流共有
  • 99.9%効率の18μAパススルー・モードIQ
  • パススルーまたは固定出力CCM、DCM動作
  • プログラム可能な非スイッチングパススルーウィンドウ
  • VIN範囲:2.8V~100V(起動時は4.5V)
  • VOUT範囲:1V~100V
  • -40Vまでの逆入力保護機能
  • ±2%の出力電圧精度(–40°C~125°C)
  • プログラマブルな電流制限
  • 10VクワッドNチャンネルMOSFETゲート・ドライバ
  • ±20% サイクルごとのインダクタ電流制限
  • 降圧または昇圧時に上側MOSFETのリフレッシュ・ノイズなし
  • 固定/位相ロック可能な周波数:80kHz~400kHz
  • スペクトラム拡散周波数変調によるEMIの低減
  • パワーグッド出力電圧/過電流モニタ
  • 40ピン(6mm x 6mm)QFNパッケージで提供
LT8210-1
100V VINおよびVOUTの同期4スイッチ多相昇降圧DC/DCコントローラ
LT8210-1 Block Diagram LT8210-1 Applications Circuit LT8210-1 Typical Application LT8210-1 Pin Configuration
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8210
  • LT8210-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LT8210-1-AZ

100V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Multiphase Buck-Boost DC/DC Controller

機能と利点

  • Built-In Multiphase Current Sharing
    • Leader-Less Design
  • Pass-Thru or Fixed Output CCM, DCM Operation
  • Programmable Non-Switching Pass-Thru Window
  • VIN Range: 2.8V to 100V (4.5V for Start-Up)
  • VOUT Range: 1V to 100V
  • Reverse Input Protection to -40V
  • Programmable Current Limit
  • No Top MOSFET Refresh Noise in Buck or Boost
  • Fixed/Phase-Lockable Frequency: 80kHz to 400kHz
  • Available in a 40-Lead (6mm x 6mm) QFN

製品詳細

The evaluation circuit EVAL-LT8210-1-AZ is a high voltage, high efficiency synchronous 4-switch multiphase buck-boost DC/DC converter with pass-thru mode. This circuit provides an output of 36V to 56V and can supply a maximum load current of 20A with an input voltage range of 26V to 80V. The evaluation circuit features four LT8210-1 controllers that operate in multiphase configuration, and the leaderless closed loop current sharing loop balances the current per phase.

The EVAL-LT8210-1-AZ can be operated in three modes: continuous conduction mode (CCM), discontinuous conduction mode (DCM), and pass-thru mode. Use MODE1 and MODE2 header pins to select the desired mode. The board operates at a switching frequency of 205kHz and is synchronized externally. All components on the board are selected to optimize efficiency at this frequency. Reverse input protection to –40V is also implemented on this circuit board.

The LT8210-1 data sheet gives a complete description of the part, operation, and applications information. The data sheet must be read in conjunction with this user guide.

Design files for this circuit board are available.

EVAL-LT8210-1-AZ
100V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Multiphase Buck-Boost DC/DC Controller
EVAL-LT8210-1-AZ Board Photo Angle View EVAL-LT8210-1-AZ Board Photo Top View EVAL-LT8210-1-AZ Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

lt8210-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品