HMC8414
新規設計に推奨0.1GHz~10GHz、バイパス・スイッチを備えた低ノイズのアンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$55.36
Viewing:
製品の詳細
- アンプのバイパス・スイッチを内蔵
- バイアス電流が調整可能な自己バイアス
- アンプ・パスのゲイン:7GHz~10GHzで16dB(代表値)
- アンプ・パスのOIP3:0.1GHz~4GHzで36.5dBm(代表値)
- アンプ・パスのノイズ指数:0.1GHz~4GHzで2dB(代表値)
- バイパス・パスの挿入損失:0.1GHz~4GHzで1.5dB(代表値)
- 16ピン、3 mm × 3 mm LFCSPパッケージ
HMC8414は、0.1GHz~10GHzで動作する、バイパス・スイッチを備えた低ノイズで広帯域のアンプです。バイパス・スイッチが内蔵されているため、受信パス信号の変動が大きい高ダイナミック・レンジ・システムが可能になります。バイパス・パスでは、標準的な挿入損失と入力3次インターセプト(IIP3)はそれぞれ1.5dBと49.4dBmです。
HMC8414は、デバイスの全動作範囲にわたって内部で50Ωに整合された入出力を備えています。正の単一電源電圧の範囲は3V~6Vです。バイアス電流は、RBIASピンとVDDピン(RFOUT/VDD1およびVDD2)の間に接続された抵抗によって設定され、公称値90mA付近で変化させることができます。
HMC8414は、ガリウム・ヒ素(GaAs)、擬似格子整合型高電子移動度トランジスタ(pHEMT)プロセスで製造されています。RoHS準拠の3mm × 3mm LFCSPパッケージに収容されており、−40℃〜+85℃で動作するように仕様規定されています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC8414ACPZN | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC8414ACPZN-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。