HMC8364
HMC8364
新規設計に推奨18.10GHz~26.60GHzのクワッドバンドVCO
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$194.33
Viewing:
製品の詳細
- 感度と周波数の関係が安定した4組の狭帯域VCO
- 4個のVCOすべてに共通のRFポートおよびチューニング・ポート
- RF出力は低調波発振を生じることなく基本発振器で動作
- 最大4dBmのRF出力パワー
- パワー・ミュート機能
- 外部共振器不要
- 40ピン 6mm × 6mm LFCSP
HMC8364は、ガリウム・ヒ素(GaAs)モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)で構成されたクワッドバンド電圧制御発振器(VCO)で、位相ノイズ性能を犠牲にすることなく広帯域周波数機能を提供するよう設計されています。周波数帯域が重なり合った4個の独立した狭帯域VCOが集積化されており、18.10GHz~26.60GHzの基本周波数範囲で動作します。全周波数帯域にわたって一貫したチューニング感度が備わっているため、シンセサイザのループ・フィルタ設計を簡素化できます。
チューニング・ポートはすべてのVCOコアに共通であるため、フェーズ・ロック・ループ(PLL)帰還パスの設計も簡素化されます。また、HMC8364は、消費電流が99mA(代表値)と小さいため、消費電力の影響を受けるアプリケーションに適しています。
HMC8364には、共振器、負性抵抗デバイス、バラクタ・ダイオードが集積化されています。発振器がモノリシック構造であるため、位相ノイズが非常に小さく、高い温度安定性を持ち、振動や処理の変動に耐性があります。
4個のVCOは1つの6mm × 6mm表面実装リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)に収められ、外部マッチング部品は不要です。高周波数、高性能PLLであるADF41513と組み合わせると、HMC8364はフル機能のRFまたはマイクロ波周波数発生ソリューションとなります。
アプリケーション
- 電子テストおよび計測
- 工業用および医療用計測器
- ポイントtoポイントおよびマルチポイント無線
- 航空宇宙/防衛
- ワイヤレス通信インフラストラクチャ
ドキュメント
ビデオ 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC8364LP6GE | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
HMC8364LP6GETR | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LDOプラス 1 | ||
LT3042 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRRのRFリニア・レギュレータ |
インテジャー N PLL 1 | ||
ADF41513 | 新規設計に推奨 | 26.5 GHz、インテジャーN/フラクショナルN、PLLシンセサイザ |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADM7150 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ(LDO)、800 m A、超低ノイズ/高PSRR |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
ADA4084-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、シングル、30V、低ノイズ、入 / 出力レールtoレール、低消費電力 |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 2 | ||
AD8065 | 製造中 | オペアンプ、145MHz、高性能、 FastFET™ |
ADA4625-1 | 新規設計に推奨 | 36V、18MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFETオペアンプ |
分周器、プリスケーラ、カウンタ 1 | ||
HMC862A | 新規設計に推奨 | 0.1 ~ 24 GHz の低ノイズ・プログラマブル周波数分周器 |
両電源アナログ・スイッチ&マルチプレクサ 1 | ||
ADG1604 | 製造中 | マルチプレクサ、4:1、オン抵抗 1 Ω Typ、±5 V/+12 V/+5 V/+3.3 V |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く