HMC862A

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC862A
新規設計に推奨0.1 ~ 24 GHz の低ノイズ・プログラマブル周波数分周器
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 低ノイズ・フロア: 100 kHz オフセットで −153 dBc/Hz
- プログラマブル周波数分周器(N)
- N = 1、2、4、または 8
- 広帯域幅: 0.1 GHz ~ 24 GHz
- 低消費電流: N = 8 の分周状態で 81 mA
- HBM ESD 耐性、クラス 2 等級
- FICDM ESD 耐性、クラス C3 等級
- 16 ピン 3 mm × 3 mm LFCSP パッケージ: 9 mm2
HMC862A は、低ノイズ・プログラマブル周波数分周器で、リードレスの 3 mm × 3 mm 表面実装パッケージに収められています。分周係数 N はプログラム可能で、0.1 GHz ~ 24 GHz の入力周波数範囲で 1、2、4、または 8 に分周できます。
低位相ノイズ、広い周波数範囲、柔軟な分周比を実現したこのデバイスは、高性能、広帯域通信システムに最適です。
アプリケーション
- 衛星通信システム
- ポイント to ポイントおよびポイント to マルチポイント無線
- 防衛用アプリケーション
- 試験装置
ドキュメント
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC862ALP3E | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC862ALP3ETR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC862ALP3E | 製造中 | |
HMC862ALP3ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。