Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC565LC5
製造中低ノイズ・アンプ SMT、6 GHz ~ 20 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ノイズ指数: 2.5 dB
- ゲイン: 21 dB
- OIP3: 20 dBm
- 単電源: +3 V/53 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- RoHS 準拠 5 mm x 5 mm パッケージ
HMC565LC5 は、高ダイナミック・レンジの GaAs PHEMT MMIC 低ノイズ・アンプで、リードレスの RoHS 準拠 5 mm x 5 mm SMT パッケージに収められています。6 GHz ~ 20 GHz で動作する HMC565LC5 は、この動作帯域にわたる 21 dB の小信号ゲイン、2.5 dB のノイズ指数、および +20 dBm の IP3 を特長としています。この自己バイアス LNA は、+3V の単電源動作、および DC ブロックされた RF I/O により、マイクロ波無線に最適です。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線および VSAT
- 試験装置およびセンサー
- 防衛および宇宙
この製品にはより新しいバージョンがあります
GaAs、pHEMT、MMIC、低ノイズ・アンプ、5GHz~20GHz
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC565LC5 | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) | ||
HMC565LC5TR | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) | ||
HMC565LC5TR-R5 | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADL8105 | 新規設計に推奨 | GaAs、pHEMT、MMIC、低ノイズ・アンプ、5GHz~20GHz |
ツールおよびシミュレーション
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くSパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く