HMC292

製造中止

HMC292 / HMC292LC3B / HMC292LM3C

HMC292: GaAs monolithic microwave integrated circuit (MMIC) double-balanced mixer chip, 18 GHz to 32 GHz 

HMC292LC3B: GaAs MMIC double-balanced fundamental mixer surface mount technology (SMT), 16 GHz to 30 GHz 

HMC292LM3C: GaAs MMIC double-balanced mixer SMT, 17 GHz to 31 GHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Input IP3
    HMC292: 19 dBm
    HMC292LC3B: 21 dBm
    HMC292LM3C: 19 dBm
  • Local oscillator (LO) to radio frequency (RF) isolation
    HMC292: 38 dB
    HMC292LC3B: 40 dB
    HMC292LM3C: 25 dB to 40 dB
  • Passive: no dc bias required
  • Small size (HMC292): 1.04 mm × 0.58 mm × 0.1 mm
  • Wide intermediate frequency (IF) bandwidth (HMC292LC3B): dc to 8 GHz
  • Robust 1,000 V electrostatic discharge (ESD), Class 1C (HMC292LC2B)
  • 12-Lead ceramic 3 mm × 3 mm SMT package (HMC292LC3B): 9 mm2
  • Leadless SMT package, 25 mm2 (HMC292LM3C)

HMC292
HMC292 / HMC292LC3B / HMC292LM3C

HMC292: GaAs monolithic microwave integrated circuit (MMIC) double-balanced mixer chip, 18 GHz to 32 GHz 

HMC292LC3B: GaAs MMIC double-balanced fundamental mixer surface mount technology (SMT), 16 GHz to 30 GHz 

HMC292LM3C: GaAs MMIC double-balanced mixer SMT, 17 GHz to 31 GHz
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
HMC292ALC3B 14 GHz to 30 GHz, GaAs, MMIC, Double Balanced Mixer
HMC292A-Die

14 GHz ~ 32 GHz、GaAs、MMIC、ダブル・バランスド・ミキサー

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-HMC292LC3B
HMC292LC3B Evaluation Board.
EVAL-HMC292LM3C
HMC292LM3C Evaluation Board

最新のディスカッション