HMC292A-Die
製造中14 GHz ~ 32 GHz、GaAs、MMIC、ダブル・バランスド・ミキサー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- パッシブ: DC バイアス不要
- 変換損失(ダウンコンバータ): 14 GHz ~ 30 GHz で 9 dB(代表値)
- 単側波帯ノイズ指数: 14 GHz ~ 30 GHz で 11 dB(代表値)
- 入力 IP3(ダウンコンバータ): 14 GHz ~ 30 GHz で 20 dBm(代表値)
- 入力 P1dB 圧縮ポイント(ダウンコンバータ): 14 GHz ~ 30 GHz で 12 dBm(代表値)
- 入力 IP2: 14 GHz ~ 30 GHz で 53 dBm(代表値)
- RF/IF アイソレーション: 14 GHz ~ 30 GHz で 30 dB(代表値)
- LO/RF アイソレーション: 14 GHz ~ 30 GHz で 46 dB(代表値)
- LO/IF アイソレーション: 14 GHz ~ 30 GHz で 34 dB(代表値)
- RF リターン・ロス: 14 GHz ~ 30 GHz で 10 dB(代表値)
- LO リターン・ロス: 14 GHz ~ 30 GHz で 9 dB(代表値)
- 広い IF 周波数範囲: DC ~ 8 GHz
- 小型: 7 パッド・ベア・ダイ[CHIP]
HMC292A チップは、小型パッシブ・ガリウム・ヒ素(GaAs)モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)ダブル・バランスド・ミキサーで、小さなチップ面積の 14 GHz ~ 32 GHz RF 周波数範囲のアップコンバータまたはダウンコンバータとして使用することができます。アイソレーション外付け部品や DC バイアスが不要なオンチップ・バランで優れたアイソレーションを実現しています。全てのデータは、最短 0.31 mm(0.012 インチ)の 0.076 mm(0.003 インチ)リボン・ボンドを使用し、チップを 50 Ω 試験装置に接続して測定したものです。
アプリケーション
- マイクロ波および超小型地球局(VSAT)無線
- 試験装置
- ポイント to ポイント無線
- 防衛用レーダー(EW)/電子対抗手段(ECM)/指揮、統制、通信、およびインテリジェンス(C3I)
ドキュメント
データシート 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC292A | CHIPS OR DIE | ||
HMC292A-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC292A-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める