HMC1132LP5DE
製造中止1 W、GaAs pHEMT MMIC パワー・アンプ、27 GHz ~ 32 GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 飽和出力電力(PSAT): 22 % の電力付加効率(PAE)で 30.5 dBm
- 高出力 IP3: 35 dBm
- 高ゲイン: 22 dB
- DC電源: 6 V/600 mA
- 外部マッチング不要
- 32 ピン、5 mm × 5 mm LFCSP パッケージ
HMC1132LP5DE は 4 段 GaAs pHEMT MMIC 1 W パワー・アンプで、動作範囲は27 GHz ~ 32 GHz です。HMC1132LP5DE は、6 V 電源から 22 % の PAE で 22 dB のゲインと 30.5 dBm の飽和出力電力を実現します。
HMC1132LP5DE は優れた直線性を示し、大容量のポイント to ポイントおよびポイント to マルチポイント無線システム向けに最適化されています。アンプの構成と高ゲインにより、このデバイスはアンテナの前の最終段の信号増幅に最適です。
HMC1132LP5DE アンプの入出力(I/O)は内部で 50 Ω に整合しています。このデバイスは、5 mm x 5 mm の小型リードレス QFN 表面実装パッケージを採用しています。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチ・ポイント間無線
- VSAT および SATCOM
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1132LP5DETR | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2018 - 18_0034 Discontinuance of Model Numbers: HMC1132LP5DE, HMC943ALP5DE, HMC1114LP5DE, HMC8500LP5DE and HMC1099LP5DE |
||
HMC1132LP5DETR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC1132PM5E | 27 GHz ~ 32 GHz、GaAs、pHEMT、MMIC パワー・アンプ |
ツールおよびシミュレーション
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く