HMC1132PM5E

製造中

27 GHz ~ 32 GHz、GaAs、pHEMT、MMIC パワー・アンプ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • PSAT: 29.5 dBm
  • 高出力 IP3: 37 dBm
  • 高ゲイン: 29 GHz ~ 32 GHz で 24 dB(代表値)
  • DC 電源: 5 V/600 mA
  • 50 Ω に整合した入出力
  • 32 ピン 5 mm × 5 mm LFCSP パッケージ: 25 mm2
HMC1132PM5E
27 GHz ~ 32 GHz、GaAs、pHEMT、MMIC パワー・アンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-HMC1132PM5E

HMC1132PM5E 評価用ボード

製品詳細

HMC1132PM5E 評価用ボードは、Rogers 4350 と高周波 RF 設計時のベスト・プラクティスを使用して製造された 2 層ボードです。RF 入力および RF 出力パターンに 50 Ω の特性インピーダンスを持ちます。この回路ボードは SN96 ハンダを使用してヒート・シンクに取り付けられ、低い熱抵抗のパスを実現します。部品は SN63 ハンダで取り付けられており、表面実装部品のリワーク時に回路ボードとヒート・シンクとの取り付けを損なうことはありません。

この評価用ボードと搭載部品は、−40°C ~ +85°C の周辺温度範囲で動作するように設計されています。動作中は、HMC1132PM5E の温度を制御するために、温度制御されたプレートに評価用ボードを取り付けてください。適切なバイアス・シーケンスについては、データシートに記載されているアプリケーション情報のセクションを参照してください。

評価用ボードの回路図はデータシートに示されています。このテスト済みのフル実装評価用ボードはリクエストに応じてアナログ・デバイセズから提供されます。

EVAL-HMC1132PM5E
HMC1132PM5E 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品