ADSP-21836

発売前

Up to 800 MHz SHARC®-FX DSP

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

System Features

  • SHARC-FX high performance floating-point core
    • 256-bit vector size
    • Peak performance at 1 GHz core frequency: 24 GFLOPS, 8 GMAC (32-bit float), 16 GMAC (16-bit fixed)
    • 64/512 kB L1 instruction/data RAM with ECC
    • 32/256 kB L1 instruction/data cache with ECC
  • Arm Cortex-M33 connectivity core
    • 400 MHz frequency, 64/128 kB instruction/data RAM with parity protection
  • Memory
    • Parallel operation with dedicated memory, DMA, and multichannel support
    • Up to 16 Mb (2 MB) on-chip L2 SRAM with ECC protection
    • One Level 3 (L3) 16-bit interface to DDR3L SDRAM devices
  • On-board accelerators
    • Two FIR engines (up to 1 GHz, 4 taps per cycle)
    • Four IIR engines (up to 1 GHz, 6 cycles per biquad each)
  • Security
    • Cryptographic hardware accelerators
    • Fast secure boot with IP protection

Package, Key Peripherals, and Compatibility

  • 17 mm × 17 mm, 400-ball BGA_ED (0.8 mm pitch), RoHS compliant
  • Ethernet, HyperBus, CAN-FD, HADC, I2C, ASRC/SPORT
  • ADSP-2156x and ADSP-2159x layout-compatible options
ADSP-21836
Up to 800 MHz SHARC®-FX DSP
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
ADSPSC835W-EV-SOM

System-on-Module (SOM) Board to Evaluate the 1 GHz ADSP-SC83x SHARC®-FX Family of Audio Processors

機能と利点

製品詳細

The ADSPSC835W-EV-SOM enables evaluation and rapid prototyping of designs featuring the ADSP-SC83x/2183x Family (ADSP-SC834/ADSP-SC835/ADSP-21836/ADSP-21837) of SHARC-FX audio processors. It provides an easy-to-use plug-n-play reference design with expansion capabilities to interface to custom hardware ahead of the release of the processor itself. When the ADSP21835-EV-SOM board is plugged into the EV-SOMCRR-EZKIT or EV-SOMCRR-EZLITE carrier board, the resulting EZ-KIT® evaluation system can be used for fast and easy evaluation of the processor core and system peripherals/interfaces.

The ADSP21835-EV-SOM enables rapid prototyping for a wide range of applications, including immersive 3D sound and personal audio zones (PAZ), automotive active and road noise cancellation (ANC/RNC), voice-based user-interfaces and in-car communications (ICC), engine sound synthesis (ESS) and electric vehicle warning sound systems (EVWSS/AVAS). Additional applications include professional audio and soundbars / home AVRs (with 3D Object and Multi-Channel Audio) and enhanced conferencing systems. ADI offers several software modules (e.g., AEC/NR, microphone beamforming, pitch shifting, harmonic generators, wave players, etc.), as well as complete software solutions that can be licensed, where users can develop/evaluate their audio and voice processing applications. ADI also offers 3rd party surround sound solutions that can be licensed on ADI’s SHARC processor families. Please visit ADI’s Software Solutions page for more information.

The ADSP21835-EV-SOM module utilizes the CrossCore® Embedded Studio (CCES) development tools to enable developers to achieve faster time to market. The development environment aids advanced application code development and debug, such as:

  • Create, compile, assemble, and link application programs written in C++, C, and assembly
  • Load, run, step, halt, and set breakpoints in application programs
  • Read and write data and program memory
  • Read and write core and peripheral registers

ADSPSC835W-EV-SOM
System-on-Module (SOM) Board to Evaluate the 1 GHz ADSP-SC83x SHARC®-FX Family of Audio Processors

最新のディスカッション

ADSP-21836に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める