ADRV9010

新規設計に推奨

内蔵のオブザベーション・パス付きクワッドRFトランシーバー

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$1020.78
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 差動トランスミッタ4個
  • 差動レシーバー4個
  • 2入力のオブザベーション・レシーバー各2個
  • センター周波数:
    • 650MHz~3800MHz(ADRV9010BBCZ)
    • 650MHz~6000MHz(ADRV9010BBCZ-A)
  • レシーバー最大帯域幅:200MHz
  • トランスミッタ最大帯域幅:200MHz
  • トランスミッタ・シンセシス最大帯域幅:450MHz
  • オブザベーション・レシーバー最大帯域幅:450MHz
  • 独立したフラクショナルN無線周波数シンセサイザをすべて内蔵
  • クロック・シンセサイザをすべて内蔵
  • すべての局部発振器およびベースバンド・クロック用マルチチップ位相同期
  • JESD204B/JESD204Cデジタル・インターフェース
ADRV9010
内蔵のオブザベーション・パス付きクワッドRFトランシーバー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 2

ADRV9010 Release Build Software Release Notes (PDF) SW4.1.0.84

The SW4.1.0.84 release build provides ARM firmware, stream files, API, and GUI software to support the ADRV9010.

ADRV9010 Released Software SW4.1.0.84

The ADRV9010 software package contains the GUI software, the API source code, the firmware file, and the gain tables. The GUI software enables transceiver testing using the evaluation board and the Windows GUI. The API source code is intended for use in a customer system and can be integrated with the rest of the customer code and compiled for the target system. The firmware file in binary format is used by the ARM® processor on the transceivers. The gain tables include the receiver gain tables and transmitter attenuation table. Note that the files within the zip must be used together. For example, the ARM files from one zip file cannot be used with the API files from another version.


ツールおよびシミュレーション

設計ツール 1

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADRV9026

ADRV9026評価用ボード

機能と利点

  • フル機能の評価用ADRV9026無線カード
    • ADRV9026-HB/PCBZ(帯域幅2.8GHz~6GHz用)
    • ADRV9026-MB/PCBZ(帯域幅650MHz~2.8GHz用)
    • ADRV9026-MB/PCBZ(帯域幅75MHz~1000MHz用)
  • 4 × 4広帯域RFトランシーバー・プラットフォーム(650MHz~6GHzの周波数範囲で動作)
  • 個別のパワー・ドーター・カードにより、高効率電源ソリューションを実現するリファレンス設計が可能
  • FPGAマザーボード(ADS9-V2EBZ)へのFMCコネクタ
  • 回路図、レイアウト、部品表、API、評価用ソフトウェアを含む

製品詳細

ADRV9026無線カードは、クワッド・チャンネル広帯域RFトランシーバーADRV9026をご紹介するために設計された無線カードです。この無線カードを使用すると、デバイス評価用の4 × 4トランシーバー・プラットフォームを使用できます。独立した高効率電源回路ボードや高性能クロッキング・ソリューションなど、この無線カードの動作に必要なペリフェラルはすべて無線ボードに搭載されています。無線カードの1つをFMCコネクタでFPGAマザーボードADS9-V2EBZに接続すれば、全機能内蔵型ADRV9026評価用プラットフォームの完成です。ADRV9026評価用キットはADRV9010の性能評価にも使用できます。

eval board
ADS9-V2EBZ

ADS9-V2EBZ評価用ボード

機能と利点

Xilinx Kintex Ultrascale+ XCKU15P-2FFVE1517E FPGA。

  • FMC+コネクタ1個。
  • 1個のFMC+コネクタで20個の28Gbpsトランシーバーをサポート。
  • HMC DRAM
  • シンプルなUSB 3.0ポート・インターフェース。
  • microSDカード2枚(「TRX」:ADRV9026評価用ボード、「HSX」:ミックスド・シグナル・フロントエンド™評価用ボード )。

製品詳細

ADS9-V2EBZは、指定のアナログ・デバイセズ高速コンバータ評価用ボードに接続するとデータのキャプチャ/送信ボードとして機能します。最高速のJESD204B/C データ・コンバータをサポートするように設計されたADS9-V2EBZのFPGAは、高速ADCのデータ・レシーバーとしてだけでなく、高速DACのトランスミッタとしても動作します。

EVAL-ADRV9026
ADRV9026評価用ボード
ADS9-V2EBZ
ADS9-V2EBZ評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品