ADRF5080

新規設計に推奨

反射型シリコンSP8Tスイッチ、100MHz~20GHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超広帯域周波数範囲:100MHz~20GHz
  • 低挿入損失
    • 1.3dB(6GHzまで)
    • 1.6dB(12GHzまで)
    • 2.0dB(20GHzまで)
  • 高アイソレーション
    • 46dB(6GHzまで)
    • 45dB(12GHzまで)
    • 40dB(20GHzまで)
  • 高入力直線性
    • P0.1dB:33dBm(代表値)
    • IP3:55dBm(代表値)
  • 大RF電力処理
    • 挿入損失パス:33dBm
    • ホット・スイッチング:30dBm
  • オンとオフの高速スイッチング時間:55ns
  • 0.1dBセトリング・タイム(50% VCTRLから最終RFOUTの0.1dBまで):100ns
  • 単電源動作性能
  • オール・オフ状態コントロール
  • ロジック・セレクト制御
  • 低周波数スプリアスなし
  • 36端子、5.50mm x 5.50mm LGAパッケージ
ADRF5080
反射型シリコンSP8Tスイッチ、100MHz~20GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5080

ADRF5080(反射型シリコンSP8Tスイッチ、100MHz~20GHz)の性能評価

機能と利点

  • ADRF5080のフル機能評価用ボード
  • テスト装置への容易な接続
  • キャリブレーション用の追加のスルー・ライン
  • 製品詳細

    ADRF5080はシリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスで製造された反射型のSP8Tスイッチです。

    このユーザ・ガイドでは、ADRF5080の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5080-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真は、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。

    ADRF5080の詳しい仕様は、ADRF5080のデータシートに記載されています。ADRF5080-EVALZを使用する際は、ADRF5080のデータシートを参照してください。

    EVAL-ADRF5080
    ADRF5080(反射型シリコンSP8Tスイッチ、100MHz~20GHz)の性能評価

    最新のディスカッション

    ADRF5080に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品