ADPL16000
製造中60V、400mA、超小型、高効率の同期整流式降圧DC/DCコンバータ
業界最小の高電圧同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.75
製品の詳細
- 外付け部品が不要で、総コストを削減
- ショットキー不要の同期動作により高効率を達成し、コストを低減
- 内部補償
- 固定3.3V、5V出力電圧用の内部帰還分圧器
- 内部ソフトスタート
- セラミック・コンデンサのみを使用した超小型レイアウト
- システム内の複数の電源レールをサポートする柔軟性
- 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
- 出力電圧オプション:3.3Vおよび5V(固定)
- 出力電圧オプション:0.9V~0.89 x VINの範囲で調整可能
- 供給可能な負荷電流:最大400mA
- PFMモードと強制PWMモードの間で設定可能
- 消費電力を低減
- ピーク効率:92%
- PFM機能により、軽負荷時に高効率を実現
- シャットダウン電流:2.2μA(代表値)
- 過酷な産業環境でも高い信頼性で動作
- ヒカップ・モードによる電流制限と起動のオート・リトライ
- オープン・ドレインRESETピンによる出力電圧モニタリングを内蔵
- 設定可能なEN/UVLO閾値
- プリバイアスされた出力までの単調スタートアップ
- 過熱保護
- 広い動作周囲温度範囲(-40°C~+125°C)とジャンクション温度範囲(-40°C~+150°C)
- CISPR32(EN55032)クラスBの伝導エミッションと放射エミッションに準拠
ADPL16000製品ファミリは、MOSFETを内蔵した高効率、高電圧の同期整流式DC/DCコンバータで、4.5V~60Vの広い入力電圧範囲で動作します。
これらのコンバータは最大400mAを供給し、0.9V~0.89 x VINの出力電圧を生成できます。なお、ADPL16000Aは3.3V固定、ADPL16000Bは5.0V固定、ADPL16000Cは調整可能です。このコンバータ・ファミリは、小型の8ピン、2mm x 2mm TDFN-CUパッケージを採用しています。
このデバイスはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しており、MODEピンを使用して、パルス幅変調(PWM)方式で動作させるか、パルス周波数変調(PFM)方式で動作させるかを制御できます。PWM動作モードは、すべての負荷で一定周波数の動作を提供し、可変スイッチング周波数の影響を受けやすいアプリケーションで役立ちます。PFM動作モードでは負のインダクタ電流がディスエーブルされ、更に軽負荷時にはパルスをスキップして高効率を実現します。低抵抗のオンチップMOSFETにより、全負荷で高効率が保証され、PCBレイアウトが簡素化されます。
アプリケーション
- 工業用センサー
- 4mA~20mAの電流ループ
- HVACおよびビル管理
- 高電圧LDOの代替
- 汎用ポイントオブロード
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADPL16000AATA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
ADPL16000AATA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
ADPL16000BATA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
ADPL16000BATA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
ADPL16000CATA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
ADPL16000CATA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
ADPL16000に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める