ADP5304
製造中降圧レギュレータ、超低消費電力、入力電圧モニタ付き
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.75
製品の詳細
- 入力スタートアップ電圧範囲:2.15 V ~ 6.50 V
- 下は2.00 Vまで動作
- 超低静止電源電流:260 nA(無負荷)
- 出力電圧は1.2 V ~ 3.6 V(又は0.8 V ~ 5.0 V)に選択可能
- 出力精度:±2.5%(全温度範囲)
- ヒステリシス・モード又はPWM動作モードに選択可能
- 出力電流:最大50 mA(ヒステリシス・モード)
- 入力バッテリ電圧をモニタするVINOKフラッグ
- 超高速スイッチング停止制御
- 100%デューティ・サイクル動作モード
- 高速出力放電(QOD)オプション
- 低電圧ロックアウト(UVLO)、OCP、サーマル・シャットダウン(TSD)保護
- 10ピンLFCSPパッケージ(3 mm × 3 mm)
- 動作ジャンクション温度範囲:−40°C ~ +125°C
ADP5304は高効率、超低静止電流の降圧レギュレータで、出力を安定化するための静止電流は無負荷でわずか260 nA です。
ADP5304は2.15 V ~ 6.50 Vの入力電源電圧で動作するので、複数のアルカリ、NiMH、リチウム電池あるいは高インピーダンス電源ソースを使用することができます。出力電圧はグラウンドとの間に接続する外付けVID抵抗の値を変えることによって0.8 V ~ 5.0 Vの範囲で選択できます。この回路は全部で4個の小型の外付け部品しか必要としません。
MODEピンをグラウンドに接続することによりADP5304はヒステリシス・モードで動作します。ヒステリシス・モードの場合、レギュレータは高効率で、1 mW以下の電力で最大50 mAの出力電流が得られます。デバイスは超高効率パワーマネジメントが可能で、従来のコンデンサ又はスーパーキャパシタを充電するためにハイ・インピーダンス・バッテリあるいは環境発電からわずかな量のエネルギを収集します。
ADP5304は入力電源ソース電圧をモニタする、出荷時設定可能な電圧リファレンス付き超低消費電力コンパレータを内蔵しています。ヒステリシスをもつ電圧リファレンスはスイッチングの停止と開始のスレッショールドになっており、これによりハイ・インピーダンス電源ソースの使用が可能となります。
ADP5304のその他の主な機能には個別のイネーブル、出力ディスチャージ機能(QOD)があります。過電流保護、サーマル・シャットダウン(TSD)、入力の低電圧ロックアウト(UVLO)のような安全機能も備えています。
ADP5304は、10ピン、3 mm × 3 mm LFCSPパッケージを採用し、-40°C ~ +125°Cのジャンクション温度範囲で仕様が規定されています。
アプリケーション- 電力量(ガス量、水量)計
- 環境発電アプリケーション
- ポータブル機器とバッテリ駆動装置
- 医療用アプリケーション
- キープ・アライブ電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 2
Book & eBook 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP5304ACPZ-1-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP5304ACPZ-2-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 4, 2015 - 15_0216 ADP5300,ADP5301,ADP5302,ADP5303,ADP5304 Die Revision |
||
ADP5304ACPZ-1-R7 | 製造中 | |
ADP5304ACPZ-2-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP5304-1
- ADP5304-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。