ADL8141

新規設計に推奨

GaAs、pHEMT、MMIC、低ノイズ・アンプ、14GHz~24GHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • KuバンドおよびKバンド向けの低ノイズ、高ゲインLNA
  • 周波数範囲:14GHz~24GHz
  • 低ノイズ指数:15GHz~22GHzで1.4dB(代表値)
  • 高ゲイン:14GHz~15GHzで29dB(代表値)
  • ACカップリング・コンデンサを内蔵
  • バイアス・インダクタを内蔵
  • 正側(供給)単電源:2V(IDQ = 25mA)
  • RBIASドレイン電流調整端子
  • RoHS準拠、2mm × 2mm、8ピンLFCSP
ADL8141
GaAs、pHEMT、MMIC、低ノイズ・アンプ、14GHz~24GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADL8141

Evaluating the ADL8141 GaAs, pHEMT, MMIC, Low Noise Amplifier, 14 GHz to 24 GHz

機能と利点

  • 4-layer, Rogers 4003C and Isola 370HR evaluation board
  • End launch 2.4 mm RF connectors
  • Through calibration path (depopulated)

製品詳細

The ADL8141-EVALZ is a 4-layer printed circuit board (PCB) fabricated from 8 mil thick, Rogers 4003C and Isola 370HR, copper clad, forming a nominal thickness of 62 mils. The RFIN and RFOUT ports on the ADL8141-EVALZ are populated with female coaxial 2.4 mm connectors, and the corresponding RF traces have a 50 Ω characteristic impedance. The ADL8141-EVALZ is populated with components suitable for use over the entire −40°C to +85°C operating temperature range of the ADL8141. To calibrate board trace losses, a through calibration path is provided between the J1 and J2 connectors. J1 and J2 must be populated with 2.4 mm RF connectors to use the through calibration path. Refer to Table 1 and Figure 3 in the user guide for the through calibration path performance.

Connect ground and power to ADL8141-EVALZ using the surfacemount technology (SMT) test point connectors, GND and VDD. A supplementary test point for VBIAS is included for simple access on the RBIAS pin (see Figure 5 in the user guide for the test point assembly).

The package ground leads and the exposed pad connect directly to the ground plane. Multiple vias connect the top and bottom ground planes with particular focus on the area directly beneath the ground paddle to provide adequate electrical conduction and thermal conduction.

The power supply decoupling capacitors on the ADL8141-EVALZ represent the configuration used to characterize and qualify the device.

For full details on the ADL8141, see the ADL8141 data sheet, which must be consulted in conjunction with the user guide when using the ADL8141-EVALZ evaluation board.

EVAL-ADL8141
Evaluating the ADL8141 GaAs, pHEMT, MMIC, Low Noise Amplifier, 14 GHz to 24 GHz

最新のディスカッション

最近表示した製品