ADL8120
新規設計に推奨30kHz~20GHz、超広帯域、低ノイズ・アンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$102.65
製品の詳細
- 単一正電源(自己バイアス)
- バイアスを抵抗で設定可能
- 広帯域動作:30kHz~20GHz
- 広い動作温度範囲:−55°C~+125°C
- RoHS準拠、2mm × 2mm、8ピンLFCSP
ADL8120は、30kHz~20GHzで動作する超広帯域低ノイズ・アンプ(LNA)です。ゲインとノイズ指数の代表値は、それぞれ14dBと1.9dB(30kHz~14GHz)です。1dB圧縮の出力電力(OP1dB)、出力3次インターセプト(OIP3)、出力2次インターセプト(OIP2)は、30kHzから14GHzまで、それぞれ16dBm、29.5dBm、33dBmです。調整可能な公称静止電流(IDQ)は、3.3V電源電圧(VDD)から55mAです。内部的にマッチングされたDC結合RF入力ピンと出力ピンには、RFOUT上のバイアス インダクタとともに外部AC結合コンデンサが必要です。さらに、RF入力は、VBIASピンとRFINピンの間に接続された外部インダクタを通じてバイアスされます。
ADL8120は、擬似格子整合高電子移動度トランジスタ(pHEMT)プロセスで製造されます。この製品は、RoHS準拠の2mm × 2mm、8ピンLFCSPに収められており、動作温度範囲は−55°C~+125°Cです。
- 電気通信
- 計測器
- レーダー
- 電子戦
ドキュメント
データシート 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL8120ACPZN | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | ||
ADL8120ACPZN-CSL | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | ||
ADL8120ACPZN-R7 | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | ||
ADL8120ACPZN-R7-CSL | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
adl8120に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める