Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADL5523

新規設計に推奨

低ノイズ・アンプ、400MHz~4GHz

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.75
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 動作周波数範囲:400MHz~4,000MHz
  • ノイズ指数:900MHzで0.8dB
  • 外付け部品、最少数
  • アクティブ・バイアス制御回路を内蔵
  • DC阻止コンデンサ内蔵
  • 低消費アプリケーション向けのバイアス調整機能
  • 単電源動作、3~5V
  • 21.5dBゲイン@900MHz
  • OIP3:34.0dBm@900MHz
  • P1dB:21.0dBm@900MHz
  • 小型フットプリントLFCSPパッケージ
  • 20.8dBゲインのピン互換製品も入手可能
ADL5523
低ノイズ・アンプ、400MHz~4GHz
ADL5523 Functional Block Diagram ADL5523 Pin Configuration
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
Sパラメータ 1

キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
クワッドMxFEプラットフォーム

16Tx/16Rx直接L/S/Cバンド・サンプリング・フェーズド・アレイ/レーダー/EW/SATCOM開発プラットフォーム

機能と利点

クワッド・ミックスド・シグナル・フロントエンド・デジタル化カード
  • ミックスド・シグナル・フロントエンド使用の多チャンネル広帯域システム開発プラットフォーム
  • Xilinx VCU118評価用ボード(別売り)に接続
  • 16x RF受信(Rx)チャンネル(32xデジタルRxチャンネル)
    • 合計16x 1.5GSPS~4GSPS ADC
    • 48xデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)、それぞれ複数の数値制御発振器(NCO)を含む
    • 16xプログラマブルFIRフィルタ(pFIR)
  • 16x RF送信(Tx)チャンネル(32xデジタルTxチャンネル)
    • 合計16x 3GSPS~12GSPS DAC
    • 48xデジタル・アップ・コンバータ(DUC)、それぞれ複数の数値制御発振器(NCO)を含む
  • フレキシブルRx/Tx RFフロント・エンド
    • Rx:フィルタリング、アンプ、ゲイン・コントロール用デジタル・ステップ減衰
    • Tx:フィルタリング、アンプ
  • 単一12V電源アダプタ(付属)からのオンボード電力レギュレーション
  • 柔軟なクロック分配
    • 単一外部500MHzリファレンスからのオンボード・クロック分配
    • ミックスド・シグナル・フロントエンドごとの外部コンバータ・クロックのサポート
16Tx/16Rxキャリブレーション・ボード
  • クワッド・ミックスド・シグナル・フロントエンド・デジタル化カードおよびVCU118 PMODインターフェースに接続(ケーブル付属)
  • 個別の隣接チャンネル・ループバックおよび結合チャンネル・ループバック・オプションを提供
  • SMAオプションを介したTxチャンネル出力の結合
  • SMAオプションを介したRxチャンネル入力の結合
  • PMODでのVCU118へのAD5592R出力によるオンボード・ログ・パワー・ディテクタ
  • 単一12V電源アダプタ(付属)からのオンボード電力レギュレーション
ソフトウェアの機能と利点
簡単な制御ツールとプラットフォーム・インターフェースによりソフトウェア・フレームワーク開発を簡略化:
  • IIOオシロ・スコープGUI
  • MATLABアドオンおよびスクリプト例
  • JESD204b/JESD204cの起動を含むHDLビルドの例
  • Linuxおよびデバイス・ドライバ向けの組み込みソフトウェア・ソリューション
  • MATLABシステム・アプリケーションGUI
ADEFアプリケーションのソフトウェア・リファレンス設計例によりプロトタイピング時間を短縮:
  • 電源投入時の位相確定のためのマルチチップ同期
  • NCOを用いたシステム・レベルでの振幅/位相アライメント
  • 低レイテンシのADC-DACループバックのバイパスJESDインターフェース
  • 広帯域チャンネル間の振幅/位相アライメントのためのpFIR制御
  • 高速周波数ホッピング
  • キャリブレーション・ボードのMATLABドライバ・ファイル
  • FPGAプログラミング用のMATLABスクリプト

製品詳細

クワッド・ミックスド・シグナル・フロントエンド・システム開発プラットフォームには、4つのMxFEソフトウェア定義直接RFサンプリング・トランシーバー、および関連のRFフロント・エンド、クロック、電源回路が含まれます。対象とするアプリケーションは、フェーズド・アレイ・レーダー、電子戦、SATCOM地上局、特にL/S/Cバンド(0.1GHz~約5GHz)での16送信/16受信チャンネル直接サンプリング・フェーズド・アレイです。Rx/Tx RFフロント・エンドはドロップイン設定のため、アプリケーションに応じて周波数範囲のカスタマイズが可能です。

クワッド・ミックスド・シグナル・フロントエンド・システム開発プラットフォームは、フル機能のシステム・ソリューションを特長としています。マルチチップ同期、システム・レベルのキャリブレーション、ビームフォーミング・アルゴリズム、その他のシグナル・プロセッシング・アルゴリズムのデモ用試験台としての使用が想定されています。このシステムは、Xilinx®のVCU118評価用ボードに接続するよう設計されており、この評価用ボードは付属のリファレンス・ソフトウェア、HDLコード、MATLABシステムレベルインターフェースと共に、Virtex® UltraScale+™ XCVU9P FPGAを備えています。

クワッド・ミックスド・シグナル・フロントエンド・デジタル化カードに加えて、このキットには16Tx/16Rxキャリブレーション・ボードも含まれています。このボードの使用により、システム・レベルのキャリブレーション・アルゴリズムを開発したり、独自の用途に関連する状況でより容易にパワーアップ・フェーズのデモを実行したりできます。キャリブレーション・ボードによって、結合チャンネル・ダイナミック・レンジ、スプリアス、位相ノイズの改善が見られる他、VCU118のPMODインターフェースに接続したときに無償のMATLABアドオンを介して制御することもできます。

このシステムは、以下のようなアプリケーションの開発プログラムを迅速に市場に投入するために使用できます。

  • ADEF(フェーズド・アレイ、レーダー、EW、SATCOM)
  • 通信インフラストラクチャ(マルチバンド5Gおよびミリ波5G)
  • 電子テストおよび計測

EVAL-ADL5523

ADL5523 Evaluation Board

製品詳細

ADL5523-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation it requires a single 5 V/100 mA power supply. The 5 V power supply should be connected to the test loops labeled VPOS and GND. Alternatively, the power supply connections may be made via the two pin header, W-1. The RF input is applied to the SMA connector labeled RFIN. The RF output is available at the SMA connector labeled RFOUT.

クワッドMxFEプラットフォーム
16Tx/16Rx直接L/S/Cバンド・サンプリング・フェーズド・アレイ/レーダー/EW/SATCOM開発プラットフォーム
ADQUADMXFE1EBZ Board ADQUADMXFE1EBZ Evaluation Board - Top View ADQUADMXFE1EBZ Evaluation Board - Bottom View Quad-MxFE Evaluation Board with Lights QUAD-MxFE Block Diagram ADQUADMXFE-CAL Board ADQUADMXFE-CAL Evaluation Board - Top View ADQUADMXFE-CAL Evaluation Board - Bottom View
EVAL-ADL5523
ADL5523 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0555 Simplified Block Diagram
CN0555 Circuits from the Lab®

過電力保護機能を備えた、USB 駆動 433.92MHz RF 低ノイズ・アンプ・レシーバー

機能と利点

  • 433MHz ISM帯の受信用に最適化
  • 40dBの受信ゲイン
  • 自動ターン・オフ/オン機能を備えた過電圧保護回路
  • USBケーブルで給電
CN0555
過電力保護機能を備えた、USB 駆動 433.92MHz RF 低ノイズ・アンプ・レシーバー
Figure 1. CN0555 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0555-EBZ
EVAL-CN0555-EBZ - Bottom View
EVAL-CN0555-EBZ - Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品