ADIS16576

新規設計に推奨

高精度MEMS IMUモジュール

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$610.75
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 3軸デジタル角速度センサー(ジャイロ・センサー)
    • 範囲オプション:±450°/sec、±2000°/sec
    • 動作中のバイアス安定度:2.0°/hr(範囲±450°/sec)
    • 角度ランダム・ウォーク:0.2°/√hr(範囲±450°/sec)
    • 軸間ミスアライメント誤差:±0.05°
  • 3軸デジタル加速度センサー
    • フルスケール範囲:±14g
    • 動作中のバイアス安定度:13µg
  • 3軸、角度変化および速度変化の出力
  • 感度、バイアス、軸アライメントを工場出荷時に補正済み
    • キャリブレーション温度範囲:-40°C~+85°C
  • SPI対応のデータ通信
  • 設定可能な動作と制御
    • 自動と手動のバイアス補正制御
    • 同期データ・アクイジション用データ・レディ・インジケータ
    • データ・サンプリング/処理の外部同期
    • 慣性センサーのオンデマンド・セルフ・テスト
    • フラッシュ・メモリのオンデマンド・セルフ・テスト
    • SRAMとセンサーの継続的なリアルタイム・ヘルス・モニタリング
    • FIFO、512サンプル、最大4kHzのサンプル・レート
  • 単電源動作(VDD):3.0V~3.6V
  • 2000gの機械的衝撃耐性
  • 動作温度範囲:-40°C~105°C
ADIS16576
高精度MEMS IMUモジュール
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
EVAL-ADISIMU1-RPIZ

IMU-Raspberry Piアダプタ・ボード

機能と利点

  • Raspberry PiプラットフォームのIMUのソフトウェアとアプリケーションのプロトタイプを簡素化
    • ソフトウェア開発向けの直接取り付け
    • アプリケーションのテストと検証向けのリボン・ケーブル取り付け
  • ADIS16IMU1/PCBZとADIS16IMU4/PCBZ互換IMUデバイスに接続
  • 40ピンGPIOコネクタを介してRaspberry Pi 3B+および4に接続可能

製品詳細

このアダプタ・ボードを使うと、アプリケーションやソフトウェア開発の際に、アナログ・デバイセズの慣性計測ユニット(IMU)デバイスをRaspberry Piプラットフォームに簡単にプラグ・アンド・プレイ接続できます。

このアダプタ・ボードにIMUを接続する方法は2つあります。

  1. 付属のネジと取付け位置を使って直接ボードを取り付ける。
  2. 別売りのADIS16IMU1/PCBZまたはADIS16IMU4/PCBZブレークアウト・ボードにIMUを取り付け、フレキシブル16ポジション・リボン・ケーブルを使ってEVAL-ADISIMU1-RPIZに接続する。

これにより、物理的にセンサーを移動できるため、ソフトウェア開発と現実世界でのアプリケーション検証の両方が容易になります。

eval board
ADIS16IMU5/PCBZ

ADIS16IMU5/PCBZ MEMS IMUブレークアウト・ボード

機能と利点

  • ADIS16575ADIS16576ADIS16577のブレークアウト・ボード
  • ADIS16460ADIS16465ADIS16467に対応
  • プロトタイピングが容易なSPI対応プロセッサ・プラットフォーム用インターフェース
  • 1mmリボン・ケーブルで単純に接続できる2列、16ピン・ヘッダー
  • EVAL-ADIS-FX3 とWindows PCで接続可能
  • 4つの取り付け穴でしっかりと固定
  • 高い信号完全性を実現する最適化されたレイアウト
  • 必要なセットアップ・ハードウェア(リボン・ケーブル、ネジ、ワッシャー、ナット、スペーサー)が付属

製品詳細

ADIS16IMU5/PCBZブレークアウト・ボードを使用すると、アナログ・デバイセズの様々な慣性計測ユニット(IMU)と、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)対応の組み込みプロセッサ・プラットフォーム間のプロトタイプ接続を簡単な方法で開発できます。ADIS16IMU5/PCBZは、同じマイクロマシン(MEMS)IMUをEVAL-ADIS-FX3に接続し、PCでWindows®ベースのデータ・アクイジションと構成を行うための便利な方法も提供します。サポートされているIMUの一覧は、「Compatible-MEMS IMUs(互換性のあるMEMS IMU)」セクションを参照してください。

eval board
EVAL-ADIS-FX3

ADI FX3 iSensor®評価用システム

機能と利点

  • データ損失のないフル・サンプル・レートでのIMUのリアルタイム・サンプリングを確保
  • 外部電源不要(USBポートから給電可能)
  • 完全にオープンソースのAPI、ファームウェア、および評価用GUI
  • 回路図が利用可能
  • MATLAB、Python、LabViewに接続するためのラッパ・ライブラリを含むAPI

製品詳細

EVAL-ADIS-FX3は、iSensor評価ポートフォリオに加わった最新の製品で、ラボ環境や特性評価環境で信頼性の高い慣性データを取得するための使いやすいソリューションを提供するため、全くゼロの状態から設計されました。EVAL-ADIS-FX3は、外付けの試験装置に接続し、外部トリガに反応しながら、最大スループットで慣性センサー・データを取得できる機能を備えています。

また、新設計のハードウェア・プラットフォームの立ち上げに加え、信頼性の高いセンサー・データを取得するためのカスタム・アプリケーションをユーザが迅速に構築できる堅牢なAPIも開発しました。このAPIには、設計者があらゆる.NET互換環境で、センサーの性能に関する特性評価を行うための多くの便利な機能を組み込んでいます。

アプリケーション

  • 慣性センシング
  • ロボット
  • 自動運転
  • プラットフォームの安定化

EVAL-ADISIMU1-RPIZ
IMU-Raspberry Piアダプタ・ボード
ADIS16IMU5/PCBZ
ADIS16IMU5/PCBZ MEMS IMUブレークアウト・ボード
EVAL-ADIS-FX3
ADI FX3 iSensor®評価用システム

最新のディスカッション

ADIS16576に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品