ADF4368

新規設計に推奨

VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$95.23
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 出力周波数範囲:800MHz~12.8GHz
  • ジッタ:30fsRMS未満(fOUT = 9.001GHz、fREF = fPFD = 250MHz、フラクショナル・モードの場合)
  • 広帯域にわたる位相ノイズ・フロア:−160dBc/Hz(12.8GHz)
  • PLLの仕様
    • 正規化された帯域内位相ノイズ・フロア
      • −239dBc/Hz:インテジャー・モード、−237dBc/Hz:フラクショナル・モード
    • 正規化1/f位相ノイズ・フロア
      • −287dBc/Hz:1Hzに正規化
      • −147dBc/Hz:1GHzに正規化(10kHz)
    • 位相検出器の周波数:625MHz(インテジャー・モード)
    • 位相検出器の周波数:250MHz(フラクショナル・モード)
    • 25ビット固定、49ビット結合フラクショナル・モジュラス
    • リファレンス入力周波数:4GHz
    • PFDスプリアス(代表値):−95 dBc
  • 出力遅延の仕様情報
    • 温度係数:0.06ps/°C
    • 調整ステップ・サイズ:<1ps
  • マルチチップ出力位相アライメント
    • SYNCピンまたはEZSync方式
  • 3.3Vおよび5Vの電源
  • ADIsimPLLループ・フィルタ設計ツール対応
  • 48ピン、7mm × 7mm、LGAパッケージを採用
  • 動作ジャンクション温度:−40°C~+125°C
ADF4368
VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ
ADF4368 Functional Block Diagram ADF4368 Pin Configuration ADF4368 Chip
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
ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
クロック生成デバイス 1
LTC6952 最終販売 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz PLL
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 3
LTC6954 最終販売 低位相ノイズ、トリプル出力クロック分配分周器/ドライバ
LTC6953 最終販売 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz クロック分配器
LTC6955 最終販売 超低ジッタ、7.5 GHz、11 出力ファンアウト・バッファ・ファミリー
高速コンパレータ(伝播遅延100ns未満) 1
LTC6957 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 4
LT3041 新規設計に推奨 20V、1A、超低ノイズ、超高PSRRのVIOC制御搭載リニア電圧レギュレータ
ADM7151 新規設計に推奨 リニア・レギュレータ(LDO)、800m、出力電圧調整可能、超低ノイズ / 高PSRR
ADM7150 新規設計に推奨 リニア・レギュレータ(LDO)、800 m A、超低ノイズ/高PSRR
LT3045 新規設計に推奨 20V、500mA、超低ノイズ、超高PSRRのリニア・レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADF4368

ADF4368(VCO内蔵、マイクロ波広帯域シンセサイザ)の性能評価

機能と利点

  • VCO内蔵のADF4368周波数シンセサイザ、ループ・フィルタ、USBインターフェース、オンボード・リファレンス発振器、伝搬遅延キャリブレーション・パス、および電圧レギュレータが搭載された自己完結型ボード
  • Windows®ベースのソフトウェアを使用して、シンセサイザの機能をPCから制御可能
  • 6Vの外部電源

製品詳細

EV-ADF4368SD1Zでは、フェーズロック・ループ(PLL)用の電圧制御発振器(VCO)を内蔵したADF4368分数周波数シンセサイザの性能を評価できます。EV-ADF4368SD1Zの写真は、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。EV-ADF4368SD1Zには、VCOを内蔵したADF4368周波数シンセサイザ、USBインターフェース、電源コネクタ、オンボード・リファレンス発振器、伝搬遅延キャリブレーション・パス、およびSMA(Subminiature Version A)コネクタが含まれています。出力は50Ωの伝送ラインとACカップリングされており、50Ωインピーダンス測定器の駆動に適しています。EV-ADF4368SD1ZにはSDP-Sボード(このキットには含まれていません)が必要です。SDP-Sによって、ACEソフトウェアを使用したEV-ADF4368SD1Zのソフトウェア・プログラミングが可能になります。

ADF4368周波数シンセサイザの完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADF4368のデータシートに記載されています。EV-ADF4368SD1Z評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADF4368のデータシートを参照してください。

EVAL-ADF4368
ADF4368(VCO内蔵、マイクロ波広帯域シンセサイザ)の性能評価
ADF4368SD1Z - Evaluation Board Angle ADF4368SD1Z - Evaluation Board Bottom ADF4368SD1Z - Evaluation Board Top

最新のディスカッション

最近表示した製品