ADA4571-2
新規設計に推奨AMR角度センサー、信号処理回路を内蔵
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.12
製品の詳細
- 代理機能システム向け高精度、2チャンネル、絶縁型AMR角度センサー
- 角度範囲: 0° ~ 180°
- 角度誤差:0.1°(typ)
- チャンネルごとのアナログのサイン出力とコサイン出力
- レシオメトリック出力電圧
- 低温度ドリフトと低ライフタイム・ドリフト
- 逐次比較レジスタ(SAR)又はΣ-Δの A/D コンバータを駆動可能
- 磁気抵抗(MR)ブリッジ温度補償モード
- 温度範囲: -40 °C ~ +150°C
- 電源電圧(VDD): 3 V~5.5 V
- 最小位相遅延
- 16ピン、SOICパッケージで供給
- 車載アプリケーション向けの性能評価済み
ADA4571-2は信号処理アンプとADCドライバを内蔵した2チャンネル異方性磁気抵抗(AMR)センサーです。この製品 は周囲磁界の角度位置を示すアナログ出力を発生します。
各チャンネルは1つのパッケージに収納された2つのチップで構成されています: AMRセンサーと可変ゲイン計装アンプ。ADA4571-2 は、チャンネルごとに回転磁界の角度に関係するクリーンで増幅されたコサイン波信号とサイン波信号を出力します。出力電圧範囲は電源電圧に比例します。
各センサー・チャンネルは、相対角度が互いに45 °の2 個の分離したホイートストン・ブリッジを内蔵しています。ICパッケージの平面に平行の回転磁界により、センサーと磁界方向間の角度(α)の 2 倍の角周波数の2 つのサイン波出力信号が発生します。ICパッケージの平面に平行の均一磁界内では、出力信号はセンサーと磁石間のエア・ギャップとは無関係です。
ADA4571-2 は 16 ピン SOIC パッケージを採用しています。
製品のハイライト
- 非接触角度測定。
- 磁界強度ではなく磁界方向を測定。
- エア・ギャップ変動に対する感度は最小
- 大きな動作距離
- 高精度(弱い飽和磁界の場合でも)
- 最小の温度ドリフトとライフタイム・ドリフト
- 無視できるヒステリシス
- シングル・チップ・ソルーション
アプリケーション
- 永久磁石同期電動機(PMSM)制御と位置決め
- 非接触角度の測定と検出
- 磁気角度位置の検出
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
ソリューション・カタログ 2
珍問/難問集 1
Analog Dialogue 2
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4571-2WHRZ-RL | 16-Lead SOIC |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ada4571-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める