AD5766

製造中

16 チャンネル、16 ビット電圧出力 denseDAC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • AD5766-KGD のデータシートはこちらからダウンロードできます。Known good dieでの供給も可能で、データシート上の仕様はフルに保証しています
  • 全機能内蔵型 16 チャンネル、16 ビット DAC
  • 8 つのソフトウェア・プログラマブル出力範囲: −20 V ~ 0 V、−16 V ~ 0 V、−10 V ~ 0 V、−10 V ~ +6 V、−12 V ~ +14 V、−16 V ~ +10 V、±5 V、±10 V
  • 内蔵 DAC 出力バッファ、±20 mA の出力電流能力
  • 4 mm × 4 mm WLCSP パッケージおよび 40 ピン LFCSP パッケージ
  • リファレンス・バッファを内蔵
  • ディザ信号入力ピン x 2
  • チャンネル監視マルチプレクサ
  • 1.8 V ロジックとの互換性
  • 温度範囲: −40 °C ~ +105 °C
AD5766
16 チャンネル、16 ビット電圧出力 denseDAC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD5766

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD5766

AD5766 評価用ボード

機能と利点

  • ADP5071 電源ソリューション搭載、AD5767 用のフル機能評価用ボード
  • アナログ・デバイセズの EVAL-SDP-CB1Z SDP と組み合わせての PC 制御
  • 3.3 V 単電源から出力される電源ソリューション
  • ACE ソフトウェアを使用する制御用 PC ソフトウェア

製品詳細

EVAL-AD5766SD2Z/EVAL-AD5767SD2Z は、AD5766/AD5767 16 チャンネル、16 ビット/12 ビット、電圧出力 D/A コンバータ(DAC)のすべての機能を簡単に評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。

これらの評価用ボードは、ADP5071 を使用した電源ソリューションを内蔵しています。ADP5071 スイッチング・レギュレータは、3.3 V 入力から 8 V および −22 V のバイポーラ電源を出力して −20 V ~ +6 V の DAC 電圧出力範囲を生成する電源ソリューションを提供します。あるいは、オンボード・コネクタ J9 から DAC にリニア電源を提供することで、すべての範囲を生成できます。

J10 を介したオンボード・コネクタ、または J1 を介した EVAL-SDP-CB1Z システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードで、AD5766/AD5767 を制御できます。AD5766/AD5767 の評価用ソフトウェア ACE を使用することで、SDP では Windows® ベース PC の USB ポートを介して評価用ボードを制御できます。

AD5766/AD5767 は、16 チャンネル、16 ビット/12 ビット、電圧出力 denseDAC® コンバータです。この DAC は、2.5 V リファレンスから出力範囲を生成します。出力バッファにより、AD5766/AD5767 で最大 20 mA までソースまたはシンクできます。範囲はソフトウェアで選択可能で、外部監視用に任意のチャンネルをモニタ・ピンにルーティングできます。リファレンスと出力バッファを内蔵しているため、導入が容易な汎用ソリューションを作成できます。

デバイスには 4 つの電源が必要です。AVDD と AVSS は正および負の高電圧電源、AVCC は低電圧 DAC 回路用のアナログ電源、VLOGIC 電源ピンはデジタル・インターフェース・ピンのロジック・レベルを設定します。

EVAL-AD5766SD2Z/EVAL-AD5767SD2Z の ACE ソフトウェアは、同期シリアル・ポート(SPORT)インターフェースを介して AD5766/AD5767 の動作モードを構成できる直感的なグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を備えています。これらの評価用ボード用およびその他の各種アナログ・デバイセズ製デバイスの Lab®(CFTL)デモ・ボード用プラグイン・モジュールを確認するには、ACE ソフトウェアのページを参照してください。

AD5766/AD5767 のすべての仕様については、AD5766/AD5767 のデータシートを参照してください。EVAL-AD5766SD2Z/EVAL-AD5767SD2Z を使用する際は、ユーザー・ガイド(UG-1070)と併せてこのデータシートを参照してください。

eval board
EVAL-AD5766ARDZ

AD5766(16チャンネル、16ビット電圧出力denseDAC)の性能評価

機能と利点

製品詳細

EVAL-AD5766ARDZ/EVAL-AD5767ARDZは、AD5766/AD5767(16チャンネル、16ビット/12ビット、電圧出力DAC)のすべての機能を簡単に評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。

これらの評価用ボードは、 ADP5071を使用した電源ソリューションを内蔵しています。ADP5071スイッチング・レギュレータは、+3.3V入力から+8Vおよび−22Vのバイポーラ電源を出力して、−20V~+6VのDAC電圧出力範囲を生成する電源ソリューションを提供します。あるいは、AVDD_SELおよびAVSS_SELからDACにリニア電源を提供することで、すべての範囲を生成できます。

オンボード・コネクタ(P6経由)またはEVALSDP-CK1Z(SDPK1)システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードを使用して、AD5766/AD5767を制御できます。SDP-K1により、AD5766/AD5767の評価用ソフトウェア(ACE)を使用し、Windows®搭載PCのUSBポート経由でこれらの評価用ボードを制御できます。

AD5766/AD5767は、16チャンネル、16ビット/12ビット、電圧出力denseDAC®コンバータです。これらのDACは2.5Vリファレンスから出力範囲を生成します。出力バッファにより、AD5766/AD5767で最大20mAまでソースまたはシンクできます。

AD5766/AD5767には4つの電源が必要です。AVDDとAVSSは正および負の高電圧電源、AVCCは低電圧DAC回路で使用するアナログ電源です。VLOGIC電源ピンは、デジタル・インターフェース・ピンのロジック・レベルを設定します。

EVAL-AD5766ARDZ/EVAL-AD5767ARDZのACEソフトウェアには、AD5766/AD5767の動作モードを構成するための直感的なグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)が用意されています。各種アナログ・デバイセズ製デバイスの 評価用ボードで使用できるプラグイン・モジュールを確認するには、ACEソフトウェアのページを参照してください。

AD5766/AD5767の詳細な仕様は、AD5766/AD5767のデータシートに記載されています。EVAL-AD5766ARDZ/EVAL-AD5767ARDZを使用する際は、本ユーザ・ガイドと併せてこれらのデータシートを参照してください。

EVAL-AD5766
AD5766 評価用ボード
EVAL-AD5766ARDZ
AD5766(16チャンネル、16ビット電圧出力denseDAC)の性能評価

最新のディスカッション

最近表示した製品