AD4170-4
新規設計に推奨24ビット、DC~50kHz入力帯域幅、マルチチャンネル、低ノイズ高精度シグマデルタ型ADC、PGA内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.07
製品の詳細
- 高精度のACおよびDCパフォーマンス
- ノイズRTI 5.5 nV/√Hz(ゲイン = 128)
- INL:FSRの±0.5ppm
- SN比:110dB(代表値)(VREF = 4.096V、ゲイン = 1プリチャージング、sinc5フィルタ)
- THD:−120dB(代表値)
- クロスポイント・マルチプレクサ・アナログ入力
- 4つの差動入力/8つの疑似差動入力
- 非アクティブなアナログ入力での過電圧/低電圧耐性
- チャンネル・スキャン・データ・レート:チャンネルあたり71.4kSPS(14μsセトリング)
- 超低ノイズの統合PGA、ゲイン:0.5~128
- 出力データレート:7.6SPS~500kSPS
- 柔軟なデジタル・フィルタ
- 低リップルFIR:最大通過帯域リップル±0.005dB
- ユーザ・プログラマブルFIRフィルタ・オプション
- 低遅延シンクフィルタ
- 50 Hz/60 Hz同時除去
- ドリフト5ppm/ºC(代表値)のバンドギャップ・リファンレンス
- 内部発振器と温度センサー
- アナログ電源:4.75V~5.25Vまたは±2.5V
- デジタル電源:1.7V~5.25V
- マッチングされたプログラム可能な励起電流源
- ローサイド・パワー・スイッチ
- AC励起
- オン・チップ・バイアス電圧発生器
- 4つの汎用入力/出力
- 内部およびシステムキャリブレーション
- センサー・バーンアウト検出
- 診断機能
- チャンネルごとに設定
- 柔軟性に優れたチャンネル・シーケンサ
- 3線または4線シリアルインターフェース
- SCLKにシュミット・トリガ内蔵
- SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP互換
- データストリーミング用のTDM互換インターフェース
- 性能温度範囲:−40ºC~+105ºC
- 動作温度範囲:-40°C~+125°C
- 32ピン、4mm × 6mm LFCSP
AD4170-4は、高精度測定アプリケーション向けのDC~50kHzの入力帯域幅、低ノイズ、高速、完全に統合されたアナログ・フロント・エンドです。AD4170-4は、7.6SPSから最大500kSPSまでの出力データ・レートを提供します。このデバイスには、低ノイズの24ビットΣ-Δアナログ・デジタル・コンバータ(ADC)が搭載されており、4つの差動入力、または8つのシングルエンドまたは疑似差動入力を持つように構成できます。オンチップの低ノイズ・ゲイン・ステージにより、小振幅の信号をAD4170-4に直接インターフェースできます。
AD4170-4は、最高レベルのシグナル・チェーン統合を提供します。デバイスには内部リファレンスが含まれており、内部でバッファリングできる2つの外部差動リファレンスを受け入れます。その他の主要な統合機能は次のとおりです。
- プログラマブルゲインアンプ(PGA)。PGAはプログラマブル・ゲイン(0.5~128)を備えているため、抵抗ブリッジ、熱電対、抵抗温度検出器(RTD)などの低出力振幅のトランスデューサに直接接続できます。
- PGAは広い共通モード入力範囲を備えているため、設計者は幅広く変化する入力共通モードに対してより大きな余裕を持つことができます。
- 低ドリフトの整合された高精度の電流源:励起電流源は、2線式、3線式、4線式のRTDまたはブリッジ型センサーを励起するために使用できます。励起電流出力オプションには、10μA、50μA、100μA、250μA、500μA、1mA、1.5mAがあります。より高い電流が必要な場合は、電流を追加することもできます。電流は2つのペアで構成され、ペアはマッチングとドリフト・マッチングに最適化されています。
- ローサイド・パワー・スイッチ(PDSW)を、変換と変換の間のブリッジ・センサーのパワーダウンに使用できます。
- 熱電対の電圧バイアス(VBIAS)ソースは、チャンネルの共通モード電圧を(AVDD + AVSS)/2に設定します。
- スマート・シーケンサを使用すると、有効化された各事前構成チャンネルを所定の順序で変換できるため、トランスデューサ、システム・チェック、診断測定を組み合わせてインターリーブできます。シーケンサにより、構成を変更するためにデバイスとのシリアル・インターフェース通信を繰り返す必要がなくなります。シーケンスでは16個のチャンネルを構成できます。これらの各チャンネルは、ゲイン、フィルタ・タイプ、出力データ・レート、バッファリング、およびリファレンス・ソースを選択できる8つのユーザ定義のADCセットアップから選択します。
AD4170-4には、充実した機能セットの一部として広範な診断機能も備えています。これらの診断機能には、巡回冗長検査(CRC)、シグナル・チェーン・チェック、シリアル・インターフェース・チェックが含まれ、より信頼性の高いソリューションになっています。
このデバイスは、多数のデジタル・フィルタ・オプションも提供しており、ユーザに最高レベルの柔軟性を保証します。このデバイスには有限インパルス応答(FIR)フィルタが含まれており、DC~最大50kHzまでのアナログ入力に対して低い通過帯域リップル、迅速なロールオフ、優れたストップバンド除去を提供します。このデバイスには、最大72個のユーザ係数を受け入れることができるプログラマブルFIRフィルタも搭載されています。この部品には、多重化されたアプリケーションでより高速なセトリングを可能にするsincフィルタが含まれています。さらに、AD4170-4は、50 Hzと60 Hzを同時に除去するための複数のオプションを提供します。
AD4170-4には過電圧/低電圧耐性もあります。チャンネルの信号がAVDDまたはAVSSをわずかに超える場合、隣接するチャンネルは引き続き機能し、正しく変換できます。組み込み機能、診断機能、インテリジェンスにより、シグナル・チェーンの設計時に必要な部品数が最小限に抑えられ、必要なボード・スペース、設計時間、およびコストを節約できます。
このデバイスは、4.75V~5.25Vのアナログ単電源または+2.5Vのバイポーラ電源で動作します。デジタル電源の範囲は1.7V~5.25Vです。本デバイスの温度範囲は-40°C~+105°Cで指定されています。AD4170-4は32ピンLFCSPパッケージに収められています。
アプリケーション
- 産業プロセス制御:PLC/DCSモジュール
- 温度計測および圧力計測
- 高精度の医療および科学機器
- クロマトグラフィ
- 地震探査およびエネルギー探査
- 電子テストおよび計測
- 音響分析
- 計測器
- 体重計
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD4170-4BCPZ | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
AD4170-4BCPZ-RL7 | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
Mbed サポート 1
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
ad4170-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める