AD4006
新規設計に推奨18ビット、2MSPS/1MSPS/500kSPS、高精度、疑似差動SAR ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.95
製品の詳細
- Easy Drive
- 入力キックバックを大幅に削減
- 入力電流を0.5µA/MSPSに削減
- 長時間のアクイジション・フェーズ:サイクル時間の79%以上(1MSPS)
- 最初の変換から高精度、遅延やパイプライン遅延はなし
- 単電源動作のための入力スパン圧縮
- 高速変換で低SPIクロック・レートを実現
- 入力過電圧クランプ保護により最大50mAのシンク
- シリアル・インターフェース:SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP互換
- 入力キックバックを大幅に削減
- 高性能
- 疑似差動アナログ入力範囲
- 0V~VREF(VREFは2.4V~5.1V)
- スループット:2MSPS/1MSPS/500kSPSのオプション
- INL:最大±3.2LSB
- 18ビットのノー・ミス・コードを確保
- 疑似差動アナログ入力範囲
- S/N比:95dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
- THD:−125dB(fIN = 1kHz)、−108dB(fIN = 100kHz)
- SINAD:84.5dB(fIN = 1MHz)(データシートの図17を参照)
- オーバーサンプリング・ダイナミック・レンジ:
- 98dB(OSR = 2)
- 125dB(OSR = 1024)
- 低消費電力
- 1.71V~5.5Vのロジック・インターフェースで1.8Vの単一電源動作
- 500kSPSで2.5mW(VDDのみ)
- 10kSPSで70μW、2MSPSで14mW(合計電力)
- 10ピン・パッケージ:3mm × 3mm LFCSP、3mm × 4.90mm MSOP
- AD4003/AD4007/AD4011ファミリとピン互換
- 確保されている動作温度範囲: −40°C to +125°C
AD4002/AD4006/AD4010は、高精度、高速、低消費電力、Easy Drive採用の18ビット高精度逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)で、単一の電源(VDD)で動作します。リファレンス電圧(VREF)は外部から供給され、電源電圧とは独立して設定できます。AD4002/AD4006/AD4010の消費電力はスループットに比例して増加します。
Easy Drive機能は、シグナル・チェーンの複雑さと消費電力の両方を緩和し、高いチャンネル密度を実現します。入力電流が低減されているため、特に高インピーダンス・モード時に、長い信号アクイジション・フェーズと相まって、専用のADCドライバが不要となります。Easy Driveは、これらのADCを駆動できる付随回路の範囲を拡大します(データシートの図2を参照)。
入力スパン圧縮により、ADCドライバ・アンプに負電源を提供する必要はなくなりますが、ADCコードの全範囲へのアクセスは維持されます。入力過電圧クランプはADCの入力を過電圧から保護してリファレンス・ピンの擾乱を最小限に抑え、外部保護ダイオードを不要のものとします。
最大2MSPSの高速デバイス・スループットにより、ユーザは、高周波信号を正確に取得でき、また、オーバーサンプリング手法を用いてアンチエイリアス・フィルタの設計に伴う課題を軽減できます。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)のクロック・レート条件が緩和されているため、デジタル入出力/消費電力量を減らし、デジタル・ホストの選択肢を広げ、デジタル絶縁間でデータを送信するタスクを簡略化することができます。SPI対応のシリアル・ユーザ・インターフェースは、別々のVIOロジック電源を使用することによって、1.8V、2.5V、3V、および、5Vのロジックに対応できます。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- マシン・オートメーション
- 医療機器
- バッテリ駆動装置
- 高精度データ・アクイジション・システム
- 計測器および制御システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 2
デバイス・ドライバ 3
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD4006BCPZ-R2 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD4006BCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD4006BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD4006BRMZ-RL7 | 10-Lead MSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 3
FPGA/HDL 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
-
高周波数、低ノイズ、低歪みアプリケーション -
低入力バイアス電流、低ノイズ・アプリケーション -
高精度、最小消費電力アプリケーション
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 11 | ||
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR4540 | 製造中 | 4.096V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR4533 | 製造中 | 3.3V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR444 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR3450 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V出力、高精度、マイクロパワー |
ADR3440 | 製造中 | 電圧リファレンス、高精度、マイクロパワー |
ADR3533 | 新規設計に推奨 | 電圧リファレンス、3.3V、マイクロパワー、高精度、車載用品質評価済 |
ADR3525 | 新規設計に推奨 | 電圧リファレンス、2.5V、マイクロパワー、高精度、車載用品質評価済 |
シングルエンド入力差動出力アンプ 1 | ||
ADA4932-1 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力 |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 2 | ||
ADUM141D | 新規設計に推奨 |
堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、入力ディスエーブルおよび1つの逆方向チャンネル内蔵 |
ADUM141E | 新規設計に推奨 |
堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、出力イネーブルおよび1つの逆方向チャンネル内蔵 |
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1 | ||
ADP5300 | 製造中 |
降圧レギュレータ、50 mA/500 mA、高効率、超低消費電力 |
加速度センサー 1 | ||
ADXL354 | 新規設計に推奨 | 低ノイズ、低ドリフト、低消費電力の3軸MEMS加速度センサー |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
ADA4096-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、デュアル、マイクロパワー、30V電源、過電圧入力保護、入 / 出力レールtoレール |
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 1 | ||
ADA4807-1 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
高電圧オペアンプ(12V以上) 2 | ||
ADA4610-1 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、シングル、JFET、高精度、低ノイズ、レールtoレール出力 |
ADA4077-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、高精度、4MHZ、7nV/√Hz、シングル、低オフセット/ドリフト |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 2 | ||
ADP7118 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
ADP124 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ、500mA、5.5V入力、低静止電流、CMOS、31種の固定出力電圧 |
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 1 | ||
ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 2 | ||
AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
ADA4084-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、シングル、30V、低ノイズ、入 / 出力レールtoレール、低消費電力 |
汎用オペアンプ 1 | ||
ADA4692-2 | 製造中 | 低消費電力の3.6MHz、低ノイズ、レールtoレール出力オペアンプ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD4006
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くAD4000 Series IBIS Models 2
- ad4003_lfcsp.ibs
- ad4003_msop.ibs
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。