AD4002

新規設計に推奨

18ビット、2MSPS/1MSPS/500kSPS、高精度、疑似差動SAR ADC

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$15.41
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Easy Drive
    • 入力キックバックを大幅に削減
      • 入力電流を0.5µA/MSPSに削減
    • 長時間のアクイジション・フェーズ:サイクル時間の79%以上(1MSPS)
    • 最初の変換から高精度、遅延やパイプライン遅延はなし
    • 単電源動作のための入力スパン圧縮
    • 高速変換で低SPIクロック・レートを実現
    • 入力過電圧クランプ保護により最大50mAのシンク
    • シリアル・インターフェース:SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP互換
  • 高性能
    • 疑似差動アナログ入力範囲
      • 0V~VREF(VREFは2.4V~5.1V)
    • スループット:2MSPS/1MSPS/500kSPSのオプション
    • IN:最大±3.2LSB
    • 18ビットのノー・ミス・コードを確保
    • S/N比:95dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
    • THD:−125dB(fIN = 1kHz)、−108dB(fIN = 100kHz)
    • SINAD:84.5dB(fIN = 1MHz)(データシートの図17を参照)
    • オーバーサンプリング・ダイナミック・レンジ:
      • 98dB(OSR = 2)
      • 125dB(OSR = 1024)
  • 低消費電力
    • 1.71V~5.5Vのロジック・インターフェースで1.8Vの単一電源動作
    • 500kSPSで2.5mW(VDDのみ)
    • 10kSPSで70μW、2MSPSで14mW(合計電力)
  • 10ピン・パッケージ:3mm × 3mm LFCSP、3mm × 4.90mm MSOP
    • AD4003/AD4007/AD4011ファミリとピン互換
  • 確保されている動作温度範囲:−40°C~+125°C
AD4002
18ビット、2MSPS/1MSPS/500kSPS、高精度、疑似差動SAR ADC
AD4002/AD4006/AD4010 Functional Block Diagram AD4002-4006-4010 Pin Configuration AD4002-4006 Pin Configuration AD4002-4006-4010 Circuit Diagram AD4002-4006-4010 Circuit Diagram
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
ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

Modal heading
設計の変更 LTspiceシミュレーション
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD4002

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

AD4000 Series IBIS Models 2

  • ad4003_lfcsp.ibs
  • ad4003_msop.ibs
  • シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版

    シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

    ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD400x-FMCZ

AD4000シリーズ16/18/20ビット高精度SAR ADC用評価用ボード

機能と利点

  • 10ピン高精度ADC用のフル機能評価用ボード
  • 汎用アナログ・シグナル・コンディショニング回路
  • 内蔵のリファレンス、リファレンス・バッファ、およびADCドライバ
  • 時間領域および周波数領域の制御およびデータ解析のためのPCソフトウェア
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム互換(SDP-H1)

製品詳細

AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020ファミリの評価用ボードにより、AD4000ファミリの16/18/20ビットの高精度逐次比較型(SAR)A/Dコンバータ(ADC)の迅速で簡略化された評価が可能です。AD4000 / AD4001 / AD4002 / AD4003 / AD4020 は、スループットが最大 2 MSPS(AD4020 の場合は 1.8 MSPS)の高い性能を発揮する 16/18/20 ビットの高精度のロー・パワー SAR ADC です。この評価用ボードは、AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020 ADCファミリの性能を実証し、各種システム・アプリケーション向けに分かりやすいインターフェースを提供します。

EVAL-AD4000FMCZ/EVAL-AD4001FMCZ/EVAL-AD4002FMCZ/EVAL-AD4003FMCZ/EVAL-AD4020FMCZ 評価用ボード(EVAL-AD400x-FMCZの製品ページからアクセス可能)は、アナログ・デバイスの高速システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-H1)との併用に最適です。これらの評価用ボードは、FPGAメザニン・カード(FMC)のピン数の少ない(LPC)コネクタを介してSDP-H1ボードにインターフェースします。

内蔵部品には、バッファ付き高精度5.0Vバンドギャップ・リファレンス(ADR4550)、リファレンス・バッファ(ADA4807-1)、コモンモード・バッファ(ADA4807-1)、2個のオペアンプ(ADA4807-1)によるシグナル・コンディショニング回路、および必要とされるすべての電圧レベルを供給する電源が含まれています。

EVAL-AD4000FMCZ、EVAL-AD4001FMCZ、EVAL-AD4002FMCZ、EVAL-AD4003FMCZには、それぞれAD4000、AD4001、AD4002、AD4003が搭載されています。ただし、これらのボードを使用して、評価用ソフトウェアのサンプル・レートを特定のADCの最大サンプル・レートに制限することにより、AD4004、AD4005、AD4006、AD4007、AD4008、AD4010、AD4011の性能を評価することができます。例えば、サンプル・レートが1MSPSに制限されている場合、EVAL-AD4000FMCZのAD4000を使用してAD4004の性能を評価することができます。対応する評価用ボードについては、各製品のデータシートを参照してください。

これらの製品の詳細な説明は各データシートに記載されていますので、対応する評価用ボードを使用する際は必ず参照してください。表7には、AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020評価用ボードのモデルが記載されています。

eval board
EVAL-ADAF1080

±8mT AMR磁界センサー内蔵のADAF1080の性能評価

機能と利点

EVAL-ADAF1080SDZ

  • USBインターフェース
  • ソフトウェア制御:
    • 内蔵アンプ・ゲイン
    • パワーダウン機能
    • ADCのサンプリングとの同期
    • オフセットのゼロ調整とセンサー・リセット
  • 外部アクセス用コネクタ
  • 計測テスト・ポイント

EVAL-ADAF1080-3EBZまたはEVAL-ADAF1080-6EBZ

  • 非接触型電流測定
  • 公称範囲:±200A
  • 拡張範囲:最大±640A
  • 小型形状
  • 低ノイズ
  • 寿命や温度変化に対するオフセットのゼロ調整
  • 単一のアナログ出力
  • プラグ・アンド・プレイ

製品詳細

アナログ・デバイセズでは、ADAF1080の評価に関して2つのボード・アーキテクチャを用意しています。

  • EVAL-ADAF1080SDZでは、ADAF1080の優れた性能を活かして、簡単かつ迅速に磁束密度の高精度な計測を行えます。SDP-Bコントローラ・ボードと互換性があります。EVAL-ADAF1080SDZには、高精度磁界センサーであるADAF1080が搭載されています。また、グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を備えているため、迅速に評価を行うことができます。
  • EVAL-ADAF1080-3EBZまたはEVAL-ADAF1080-6EBZは、オンボードの低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、複数のADAF1080デバイス、単一のアナログ電圧を出力するための加算アンプを備えています。この評価用ボードには2つのバージョンがあります。EVAL-ADAF1080-3EBZには、費用効果の高い電流測定ソリューションのための3つのセンサーが搭載されており、EVAL-ADAF1080-6EBZには、より高い精度と干渉に対する耐性が必要な場合に向け6つのセンサーが搭載されています。

ADAF1080は、シグナル・コンディショニングを内蔵する短軸、高精度、低磁界センサーです。このデバイスは、低磁界の異方性磁気抵抗(AMR)センサーを備え、内蔵シグナル・コンディショニング・アンプ、ドライバ付きのフリップ・コイル、ドライバ付きのキャリブレーション・コイルを搭載し、磁界を正確に計測することができます。ADAF1080は、電気的なゼロ・オフセット、広い帯域幅、小さな高調波歪み、そして統合化された機能により、低ノイズ、広ダイナミック・レンジの計測を実現します。

EVAL-AD400x-FMCZ
AD4000シリーズ16/18/20ビット高精度SAR ADC用評価用ボード
AD400X Evaluation Board - angle view AD400X Evaluation Board - Bottom View AD400X Evaluation Board - Top View EVAL-AD4000-4003 Image EVAL-AD400xFMCZ-top Image EVAL-AD40XX
EVAL-ADAF1080
±8mT AMR磁界センサー内蔵のADAF1080の性能評価
EVAL-ADAF1080SDZ Evaluation Board EVAL-ADAF1080SDZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADAF1080SDZ Evaluation Board - Bottom View EVAL-ADAF1080-6EBZ EVAL-ADAF1080-6EBZ EVAL-ADAF1080-3EBZ

最新のディスカッション

最近表示した製品