ADM1266

新規設計に推奨

カスケード可能なスーパー・シーケンサ(Super Sequencer)、マージニング制御機能を備え、異常履歴のレコードが可能

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$15.40
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大17個の電源までのフル機能内蔵型の監視およびシーケンシング・ソリューション
    • 2線式のデバイス間バスに追加でADM1266 IC を接続することで257個の電源まで拡張可能
    • 完全にプログラマブルなシーケンシング・エンジン
  • 17個の電源障害検出器によりリアルタイムの電源監視が可能に
    • VH1 ~ VH4 (VHx) で 0.4 V ~ 15 V
    • VP1 ~ VP13 (VPx) で 0.4 V ~ 5 V
    • 動作の冗長性を向上するために、VH1、VH2入力のうち電圧の高い方からデバイスに電源を供給
  • 全監視電圧のリードバック用に12ビットADCを内蔵
  • ブラックボックスの不揮発性異常履歴のレコードが可能
  • 16個のPDIO
  • 9個のGPIO
  • 9個の電圧出力8ビットDAC により、DC/DCコンバータのトリム/帰還ノードを介したマージニング調整が可能
  • メインおよびバックアップメモリ
  • 業界標準のPMバス・インターフェース準拠
  • 9 mm × 9 mm の64ピンのパッケージを採用
ADM1266
カスケード可能なスーパー・シーケンサ(Super Sequencer)、マージニング制御機能を備え、異常履歴のレコードが可能
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

ADM1266 Linux API


ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio

ADI Power Studio®は、アナログ・デバイセズのSuper SequencerStudio®製品をサポートする高性能なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADM1266

ADM1266 評価用ボード

機能と利点

  • 16 個の電源をシーケンスして監視
  • 9個の電源をトリムしてマージン付け
  • 内部 EEPROM に自動的に障害ログを記録
  • 追加ソフトウェアなしで自動動作
  • PMバス・インターフェースはすべてのデバイス関連ソフトウェアをサポートします
  • チップ間バスはマルチデバイスのカスケードとシーケンシング動作を単純化します
  • 入力エミュレーションのための16個の電圧リファレンス
  • GPIOを使用した信号エミュレーションのためのスイッチとLED

製品詳細

ADM1266-EVALZ は ADM1266 16-チャンネル I2C/SMBus/PMBus スーパー・シーケンサのためのデモンストレーション・システムです。ADM1266 は16個の電源レールを監視し制御します。ADM1266-EVALZ は16個の電源レールをシーケンス/トリム/マージン付け、監視、モニターし、故障ログを作成する ADM1266 の能力を実証します。各電源チャンネル’の出力電圧がモニターされます。

ADM1266-EVALZ は、 ADM1266が制御するように構成された14個の ADP1710 150mA リニア・レギュレータと2個の ADP7102 300mA リニア・レギュレータを含む単一回路ボードです。このボードは、高度な16チャンネルのデジタルにプログラマブルな電源システムを提供します。

この評価システムは、ADM1266 のフル機能を完全に制御することを可能にするアナログ・デバイセズ Power Studio™ グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)によってサポートされています。合わせて、アナログ・デバイセズ Power Studio ソフトウェアと ADM1266-EVALZ ハードウェア・システムは、ADM1266の構成設定値を設計しテストするための強力な開発環境を作り出します。これらの設定値は、デバイス’の内部 EEPROM またはファイルに保存できる。このファイルは前もってプログラムされたデバイスの発注に、また生産環境の中でデバイスをプログラムするために後で使用できる。ソフトウェアは構成設定値と ADM1266 からのリアルタイム計測のすべてを表示します。遠隔測定が容易なアクセスと ADM1266 が作成する障害ログのデコーディングを可能にします。ボードは、ADM1266-EVALZ上で使用される16個の電源に適正なEEPROMの値で前もってプログラムされています。

複数の ADM1266-EVALZ ボードを一緒にカスケードして、多チャンネル電源を形成できます(マルチボード・アレイを参照)。カスケードされた構成は、シーケンシングと異常履歴を複数のICの間で共有できるようにする ADM1266 の機能を実証します。16 個までの ADM1266-EVALZ ボード、したがって 256 個の個別電源レールを制御するために構成できます。より大きい ADM1266 のアレイが、プログラマブルな I2C ベースのアドレスによりサポートされます。ADM1266-EVALZ デモボードは、 +12VDC 電源などの外部電源で駆動できます。ソフトウェアとの通信は EVAL-ADP-I2C-USB により提供されます。

EVAL-ADM1266
ADM1266 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品