MAX34461A

製造中

PMBus 16-Channel Voltage Monitor and Sequencer

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 16 Channels of Power-Supply Management
  • On-Board Nonvolatile Black Box Fault Logging and Default Configuration Setting
  • Supports Complex Sequencing Requirements
    • Time- and Event-Based Sequencing
    • Parallel/Cascaded Device Operation
    • Programmable Up and Down Sequencing
  • Easy to Program and Monitor
    • PMBus-Compatible Command Interface
    • Easy-to-Use GUI
  • Flexible Measurement and Monitoring Capability
    • Reports Peak and Average Levels
    • Four Remote Temperature Sensors
    • One Internal Temperature Sensor
  • Automatic Closed-Loop Margining Improves Accuracy
  • Remote Ground Sensing Improves Measurement Accuracy
  • Simplifies System-Level Design
    • Up to 16 GPOs
    • No External Clocking Minimizes System-Level Design
    • I2C/SMBus-Compatible Serial Bus with Bus Timeout Function
    • Power-Supply Voltage Measurement and Monitoring
  • Fast Minimum/Maximum Threshold Excursion Detection
  • 3.0V to 3.6V Supply Voltage
MAX34461A
PMBus 16-Channel Voltage Monitor and Sequencer
MAX34461A Functional Block Diagram MAX34461A Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


評価用キット

eval board
EVAL-MAX34461A

機能と利点

  • Easy Evaluation of the MAX34461A
  • Four Power-Supply Channels
  • EV Kit Hardware Is USB Powered (USB Cable Included)
  • USB HID Interface
  • Windows® 10-Compatible Software
  • RoHS Compliant
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX34461A evaluation kit (EV kit) provides the hardware and software graphical user interface (GUI) necessary to evaluate the MAX34461A PMBus 16-channel voltage monitor and sequencer. The EV kit includes a MAX34461AA01+ installed, as well as four power supplies that can be sequenced, monitored, and margined by the IC.

EVAL-MAX34461A
MAX34461A EVKIT Angle View MAX34461A EVKIT B Bottom View MAX34461A EVKIT Top View

最新のディスカッション

max34461aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品