MAX49140

新規設計に推奨

30ns、低電力、3V/5V、レール・ツー・レール単一電源コンパレータ

高速コンパレータ、最も小型の総ソリューション、車載アプリケーション用

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.24
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高速伝播遅延:30ns (10mVオーバードライブ時)
  • 低電力:消費電流100µA (VDD = 3V)
  • 3Vおよび5Vアプリケーション用に最適化
  • レール・ツー・レール入力電圧範囲
  • 低オフセット電圧:500µV
  • クリーンスイッチング用のヒステリシス内蔵
  • 出力振幅:電源レールから300mV
  • CMOS/TTL対応出力
  • 小型SC70パッケージ
  • AEC-Q100認定
MAX49140
30ns、低電力、3V/5V、レール・ツー・レール単一電源コンパレータ
MAX49140:簡易ブロックダイアグラム
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
MAX49140EVKIT

MAX49140の評価キット

機能と利点

  • 高速伝播遅延:30ns (10mVオーバードライブ時)
  • 低電力:消費電流100µA (VDD = 3V)
  • 3Vおよび5Vアプリケーション用に最適化
  • レール・ツー・レール入力電圧範囲
  • 低オフセット電圧:500µV
  • クリーンスイッチング用のヒステリシス内蔵
  • 出力振幅:電源レールから300mV
  • CMOS/TTL対応出力
  • 小型SC70パッケージ
  • AEC-Q100認定
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX49140の評価キット(EVキット)は、30ns、レール・ツー・レール単一電源コンパレータのMAX49140を評価する完全実装および試験済み回路基板です。

MAX49140のEVキットには、2.7V~5.5Vの範囲のVDD電源で動作するMAX49140AXK/V+が実装されています。MAX49140AXK/V+は-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が完全に保証されており、AEC-Q100認定済みです。

アプリケーション

  • 3V/5Vシステム
  • カーバッテリ動作システム
  • ラインレシーバ
  • サンプリング回路
  • スレッショルド検出器/弁別器
  • ゼロクロス検出器

MAX49140EVKIT
MAX49140の評価キット

最新のディスカッション

max49140に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品