ADP171

製造中

リニア・レギュレータ、300 mA、CMOS、低静止電流

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.44
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最大出力電流300 mA
  • 入力電圧範囲1.6 V~3.6V
  • 低静止電流:
    IGND=23µA(0mA負荷時) IGND=170µA(300mA負荷)
  • 低シャットダウン電流:1µA以下
  • 低いドロップアウト電圧:66 mV@300mA負荷
  • 出力電圧精度 ±1%
  • 31種の固定.電圧出力のオプション:0.8V~3.0V (ADP170
  • 出力電圧調整可能オプション0.8~3.0V(ADP171
  • ライン、負荷、温度についての精度 ±3%
  • 小型の1µFセラミック出力コンデンサで安定に動作
  • 10kHzで70dB、1kHzで73dBのPSSR性能
  • 低ノイズ: 30 µV rms @ VOUT = 0.8 V
ADP171
リニア・レギュレータ、300 mA、CMOS、低静止電流
ADP171 Typical Application Circuit ADP171 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADP170

ADP170 Evaluation Board

製品詳細

These evaluation boards are used to demonstrate the functionality of the ADP170 linear regulators.

Simple device measurements such as line and load regulation, dropout, and ground current can be demonstrated with just a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.

EVAL-ADP170
ADP170 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

Agilex7 2X F-Tile Alternative µModule
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (2x F-Tile) (Alternative µModule) Circuits from the Lab®

Altera FPGA

機能と利点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (2x F-Tile) (Alternative µModule)
Altera FPGA
Agilex7 2X F-Tile Alternative µModule

最新のディスカッション

最近表示した製品