MAX9996
製造中LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティの1700MHz~2200MHz ダウンコンバージョンミキサ
2.5Gおよび3G基地局用、超低ノイズ、超高リニアリティ、1700MHz~2200MHz SiGeミキサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.27
製品の詳細
MAX9996は高リニアリティのダウンコンバージョンミキサで、1700MHz~2200MHzのUMTS/W-CDMA、DCS、およびPCS基地局レシーバアプリケーション用に、8.3dBの利得、+26.5dBmのIIP3、および9.7dBのNFを提供します。1900MHz~2400MHzのLO周波数範囲を備えており、この製品のミキサは、特に、ハイサイドLOインジェクションレシーバアーキテクチャに最適です。ローサイドLOインジェクションは、MAX9994がサポートしています。この製品は、MAX9996とピン、および機能的にコンパチブルです。
MAX9996は優れたリニアリティやノイズ性能を備えるだけでなく、高水準の部品集積度も達成しています。このデバイスは、ダブルバランス受動ミキサコア、IFアンプ、デュアル入力LO選択可能スイッチ、およびLOバッファを内蔵しています。また、バラン回路も内蔵され、シングルエンドRFおよびLO入力に対応します。MAX9996には定格0dBmのLOドライブが必要で、240mA以下の消費電流が保証されています。
MAX9994/MAX9996は815MHz~995MHzのミキサであるMAX9984/MAX9986とピンコンパチブルであるため、このダウンコンバータファミリ全体は、共通のPCBレイアウトが両周波数帯域に使用されるアプリケーションに最適です。また、MAX9996はMAX9993と機能的にもコンパチブルです。
MAX9996は、エクスポーズドパッド付きの小型20ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供されます。電気的性能は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲にわたって保証されています。
アプリケーション
- cdmaOne™およびcdma2000®基地局
- DCS1800/PCS1900 EDGE基地局
- デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
- 固定ブロードバンド無線アクセス
- マイクロ波リンク
- 軍事用システム
- PHS/PAS基地局プリディストーションレシーバ
- 個人用携帯無線機(PMR)
- UMTS/WCDMA基地局
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9996ETP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX9996ETP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I/Qダウンコンバータ/レシーバー 3 | ||
MAX9993 | 最終販売 | 高リニアリティ、1700MHz~2200MHz、 LOバッファ/スイッチ付き、ダウンコンバージョンミキサ |
MAX9994 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高直線性、1400MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9995 | 最終販売 | デュアル、SiGe、高リニアリティ、1700MHz~2700MHzダウンコンバージョンミキサ、LOバッファ/スイッチ内蔵 |
Product 5 | ||
MAX9987 | ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ |
MAX9990 | +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付 | |
MAX9981 | 825MHz~915MHz、デュアルSiGe、高直線性アクティブミキサ | |
MAX9982 | 825MHz~915MHz、SiGe、高直線性アクティブミキサ | |
MAX2039 | 製造中止 | LOバッファ/スイッチ付き、高直線性、1700MHz~2200MHzアップコンバータ/ダウンコンバータミキサ |
VCOバッファおよびスプリッタ 2 | ||
MAX9989 | 製造中 | +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付 |
MAX9988 | 製造中止 | ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ |
評価用キット
最新のディスカッション
max9996に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める