MAX9217
製造中27ビット、3MHz~35MHz、DCバランス型LVDSシリアライザ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.56
製品の詳細
- 独自のデータ符号化によるDCバランスとEMIの低減を実現
- 制御データをビデオブランキング時に送信
- 5つの制御データ入力は単一ビット誤りから保護
- 出力コモンモードフィルタによりEMI低減
- 10mを超えるSTPケーブルを駆動
- 広いリファレンスクロック許容範囲:±2%
- ISO 10605 ESD保護
- 独立した入力電源端子により1.8V~3.3Vのロジックとのインタフェースが可能
- コア電源:+3.3V
- 省スペースのTQFNおよびLQFPパッケージ
- 動作温度:-40℃~+85℃
ディジタルビデオパラレル-シリアルコンバータのMAX9217は、27ビットのパラレルデータをシリアルデータストリームにシリアル変換します。18ビットのビデオデータと9ビットの制御データが符号化され、シリアルインタフェースにマルチプレックスされるため、シリアルデータレートが低減します。データイネーブル入力によって、ビデオまたは制御データがシリアル変換される時期が設定されます。
MAX9217はデシリアライザのMAX9218とペアになって、ディジタルビデオシリアルリンク全体を構成します。インピーダンス制御されたPCBトレースまたはツイストペアケーブルによって、相互接続が可能です。独自のデータ符号化によってEMIが低減し、DCバランスが行われます。DCバランスによってAC結合が実現し、インタフェースの送信端と受信端間のアイソレーションを可能とします。LVDS出力は、内部で100Ωで終端されています。
ESD耐性は、±10kVの接触放電と±30kVの空中放電でISO 10605に対して保証されています。
MAX9217は+3.3Vのコア電源で動作し、1.8V~3.3Vのロジックレベルにインタフェースするための独立した入力電源端子を備えています。このデバイスは48リードTQFNおよびLQFPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載用エンタテイメントシステム
- LCDディスプレイ
- ナビゲーションシステムディスプレイ
- ビデオカメラ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9217ECM+ | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9217ECM+T | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9217ECM/V+ | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9217ECM/V+T | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9217ETM+ | 48-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX9217ETM+T | 48-LFCSP-6X6X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 3, 2021 - 2218E ASSEMBLY |
||
MAX9217ECM+ | 製造中 | |
MAX9217ECM+T | 製造中 | |
MAX9217ECM/V+ | 製造中 | |
MAX9217ECM/V+T | 製造中 | |
8 28, 2015 - 1567 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX9217ECM+ | 製造中 | |
MAX9217ECM+T | 製造中 | |
MAX9217ECM/V+ | 製造中 | |
MAX9217ECM/V+T | 製造中 | |
MAX9217ETM+ | 製造中 | |
3 13, 2015 - 1519 TEST |
||
MAX9217ECM+ | 製造中 | |
MAX9217ECM+T | 製造中 | |
MAX9217ECM/V+ | 製造中 | |
MAX9217ECM/V+T | 製造中 | |
MAX9217ETM+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9217に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める