MAX4886
新規設計に推奨クワッド、高速HDMI/DVI 2:1デジタルビデオスイッチ
HDMI/DVIデジタルビデオ切替え用に設計された高速アナログスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.74
製品の詳細
- 単一電源:+3.0V~+3.6V
- 低オン抵抗(RON):8Ω (typ)
- 低オン容量(CON):2.5pF (typ)
- 低スキュー:20ps (typ)
- 低消費電流:700µA
- 超高帯域幅:2.6GHz (typ)
- 超低挿入損失:0.6dB (typ)
- MAX4929と対になる高周波デバイス
- MAX4886とMAX4929によって、完全HDMI/DVI 2:1スイッチを構成
- 3.5mm x 9.0mmの省スペース42ピンTQFNパッケージ
高速アナログスイッチのMAX4886はHDMI™/DVI™切替えアプリケーションに最適で、2:1または1:2の切替えが可能です。MAX4886は、RGBおよびクロック信号用に1:2または2:1スイッチの4つの差動ペアを備えています。MAX4886は1つのモニタを2つのディジタルビデオ信号のいずれか1つに接続するか、または1つのHDMI/DVIソースを2つの負荷(シンク)のいずれか1つに接続します。
差動スイッチのMAX4886セットは、ゲートオーバドライブ用の内蔵チャージポンプ付きのnFETアーキテクチャに基づいています。この先進アーキテクチャによって、ディジタル切替え用の優れたリターン損失要件に不可欠な超低容量とオン抵抗が得られます。効率的な内蔵チャージポンプ設計によって、消費電力重視のノートブック設計用の超低自己消費電流が得られます。
MAX4886は、RGBおよびCLKビデオ信号の配信用に8Ω (typ)のオン抵抗と2.5pFのオン容量のスイッチを装備しています。MAX4886は、MAX4929と対になる高周波デバイスです。これらの2つのデバイスを組み合わせると、フル2:1 HDMI/DVI切替え機能が実現します。
MAX4886は省スペース、3.5mm x 9.0mmの42ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 1000 Base-BX、スイッチング
- デジタルHDTVスイッチボックス/チューナ
- デジタルビデオレコーダ
- HDTVモニタ/レシーバ
- LVDSスイッチング
- マルチメディアオーディオ/ビデオスイッチャ
- ノートブックコンピュータ
- DVIインタフェース付きサーバ/ルータ
- ビデオプロジェクタ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4886ETO+ | 42-LFCSP-3.5X9X0.75 | ||
MAX4886ETO+T | 42-LFCSP-3.5X9X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 16, 2024 - 2276C WAFER FAB |
||
MAX4886ETO+ | 製造中 | |
MAX4886ETO+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。