Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceMAX4208
製造中REFバッファ付き、超低オフセット/ドリフト、高精度計測アンプ
Autozeroを使って20µV (max)オフセットを実現する計測アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.96
製品の詳細
- スペクトラム拡散オートゼロ計測アンプによってDC特性を向上してセンサー性能を最大化
- 入力オフセット電圧:±20µV (max、+25℃時)
- 利得誤差:±0.25% (max)
- 低オフセット電圧ドリフト:0.2µV/℃
- CMOS入力バイアス電流:1pA
- レール・ツー・レール出力を備えた真のグランド検出
- 利得帯域積:750kHz
- 高精度およびバイポーラ動作用のREF入力バッファ
- 低電力動作によってリモート検出およびバッテリ駆動アプリケーションに対応
- 単一電源動作:2.85V~5.5Vまたはデュアル電源:±1.425V~±2.75V
- 消費電流:750µA
- シャットダウンモード:1.4µA
- 可変利得(MAX4208)および100固定利得(MAX4209)によって設計の柔軟性を提供
超低オフセット/ドリフト計測アンプのMAX4208/MAX4209は、超小型のµMAX®パッケージに、超高精度仕様、低消費電力、レイルトゥレイル出力、優れた利得帯域幅積、およびバッファされたREFIN/MODE入力を備えています。これらのデバイスは、入力オフセットを常に測定して補償するスペクトラム拡散オートゼロ技法を採用して、時間と温度に対するドリフトおよび1/fノイズの影響を排除します。この方式は、20µVを下回るオフセット電圧を達成することによって、グランド検出が可能になり、超低CMOS入力バイアス電流を提供し、コモンモード除去性能を向上させます。
MAX4208/MAX4209は、小信号差動電圧(±100mV)用に最適化されたハイインピーダンス入力を備えています。各デバイスは、750kHzの利得帯域幅積を提供します。
MAX4208は、2つの外付け抵抗で調整可能な利得、またはFBをOUTに接続するユニティ利得を提供します。MAX4209は、±0.03% (typ)の精度で、100V/Vの固定利得で利用することができます。いずれのデバイスも、出力をレベルシフトするリファレンス入力(REF)を備えているため、単一電源アプリケーションにおいてバイポーラ信号が可能になります。いずれのデバイスも、REFIN/MODEは、REF電圧を設定して出力をレベルシフトする高精度ユニティゲインバッファへの入力です。内蔵REFバッファによって、単純な抵抗分圧器によるリファレンスの設定または負荷エラーのないADCリファレンスが可能となります。
MAX4208/MAX4209は、2.85V~5.5Vの単一電源電圧で動作し、自己消費電流はわずか750µA (内蔵バッファがオフのとき)、シャットダウンモードの場合はわずか1.4µAです。また、これらのアンプは±2.5Vのデュアル電源でも動作し、この場合、REFはグランドに接続し、REFIN/MODEはVSSに接続します。MAX4208/MAX4209は、省スペースの8ピンµMAXパッケージで提供され、自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動医療機器
- 差動電圧アンプ
- 産業用プロセス制御
- ノートブックコンピュータ
- 高精度ローサイド電流検出
- 歪みゲージアンプ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 7
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4208AUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4208AUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX4208に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める