LTC4015

新規設計に推奨

デジタル遠隔測定システムを内蔵したマルチケミストリ降圧バッテリ・チャージャ・コントローラ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.00
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 充電終了機能を備えたリチウムイオン/リチウムポリマー、LiFePO4、または鉛蓄電池のマルチケミストリ・バッテリ・チャージャ
  • 高効率の同期整流式降圧バッテリ・チャージャ
  • デジタル遠隔測定システムにより、VBAT、IBAT、RBAT、NTC比(バッテリ温度)、VIN、IIN、VSYSTEM、ダイ温度をモニタ
  • クーロン・カウンタおよび内蔵の14ビットA/Dコンバータ
  • 広い充電入力電圧範囲:4.5V~35V
  • 広いバッテリ電圧範囲:最大35V
  • 入力低電圧充電電流制限ループ
  • 最大電力点追従制御
  • オプションのI2Cシリアル・ポート制御
  • 入力電流制限により、システム負荷出力の優先順位付け
  • 入力および出力の理想ダイオードにより低損失のPowerPath動作を実現
  • 放電したバッテリを接続した場合の瞬時オン動作
LTC4015
デジタル遠隔測定システムを内蔵したマルチケミストリ降圧バッテリ・チャージャ・コントローラ
12VIN 2-Cell Li-Ion 8A Step-Down Battery Charger Controller Step-Down Charger Efficiency and Coulomb Counter Error vs Battery Charge Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LT3652HV 新規設計に推奨 パワー・トラッキング2A バッテリ・チャージャ
LTC4020 新規設計に推奨 55V昇降圧マルチケミストリ・バッテリ・チャージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC2039A

LTC4015EUHF Demo Board | Multichemistry Buck Battery Charger with Digital Telemetry System

製品詳細

Demonstration Circuit 2039A features the LTC4015EUHF, a Multichemistry Buck Battery Charger with Digital Telemetry System, operating as a 2-cell Li-Ion, 8A battery charger. The DC2039A allows configuring the LTC4015 to support up to 9 cells for Li-Ion and LiFePO4, and 3, 6, or 12 cells for Lead-Acid batteries. Programmable and fully automatic charge algorithms can be chosen for each of the chemistries.


 


DC2039A
LTC4015EUHF Demo Board | Multichemistry Buck Battery Charger with Digital Telemetry System
DC2039A Demo Board DC2039A Demo Board DC2039A Demo Board DC2039A Demo Board DC2039A Demo Board DC2039A Image DC2039A GUI

最新のディスカッション

最近表示した製品