LT8642-1
新規設計に推奨18V、10A同期型降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.16
製品の詳細
- Silent Switcher®アーキテクチャ
- 超低EMI放射
- オプションのスペクトラム拡散変調
- 高周波で高い効率性
- 1MHz、12VIN~3.3VOUTで最大96%の効率性
- 2MHz、12VIN~3.3VOUTで最大95%の効率性
- 広い入力電圧範囲:2.8V~18V
- 10A出力電流:
- 外部補償:高速過渡応答/電流共有
- 低静止電流Burst Mode®動作
- IQ = 240μAで12VINから1.2VOUTを制御
- 出力リップル:<10mVP-P
- 高速最小スイッチ・オン時間:20ns
- あらゆる条件下で低ドロップアウト:1Aで50mV
- 強制連続モード
- 調整と同期が可能:200kHz~3MHz
- 出力ソフトスタートとパワーグッド
- 小型20ピン3mm × 4mm LQFNパッケージ
LT8642-1同期型降圧レギュレータは、EMI放射を最小化しつつ高スイッチング周波数で高い効率性を実現するSilent Switcherアーキテクチャ設計です。この性能により、LT8642-1はノイズに敏感なアプリケーションと環境にとって理想的です。
高速で、すっきりした、低オーバーシュートのスイッチング・エッジは、高スイッチング周波数でも高効率の動作が可能で、ソリューション全体のサイズが小型になります。20nsの最小オン時間を持つピーク電流モード制御により、高スイッチング周波数でも高い降圧レシオを実現します。VCピンを通じた外部補償が、高スイッチング周波数で高速過渡応答を可能にします。VCピンは電流共有も可能にし、CLKOUTピンは他のレギュレータをLT8642-1に同期できるようにします。
Burst Mode動作はスタンバイ時の消費電流を低く抑え、強制連続モードは全出力負荷範囲を通じて高調波を制御できます。また、スペクトラム拡散動作時にはEMI放射を更に低減することができます。SSピンを通じてソフトスタートおよびトラッキング機能にアクセスできるほか、EN/UVピンを使って高精度の入力電圧UVLO閾値を設定することができます。
アプリケーション
- サーバー電源アプリケーション
- オートモーティブ用および工業用電源
- 汎用降圧
内部コンデンサ | パッケージ | |
LT8642S | VIN、BST、INTVCC | 4mm × 4mm LQFN |
LT8642-1 | なし | 3mm × 4mm LQFN |
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
Book & eBook 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8642EV-1#PBF | 20-Lead (3mm × 4mm × 0.95mm) | ||
LT8642EV-1#TRPBF | 20-Lead (3mm × 4mm × 0.95mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8642-1
- LT8642S
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT8642-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める