LT8316

製造中

560VINフォトカプラ不要のマイクロパワー絶縁型フライバック・コントローラ

製品モデル
13
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.57
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:16V~560V(最大600V)
  • レギュレーション用のフォトカプラ不要
  • 準共振境界モード動作
  • 定電流および定電圧レギュレーション
  • 低リップル軽負荷Burst Mode®動作
  • 低静止電流:75µA
  • 設定可能な電流制限およびソフトスタート
  • 高電圧ピンのスペースを確保したTSSOPパッケージ
  • 沿面距離を拡張した20(15)ピン・パッケージで提供
  • AEC-Q100準拠(例外あり)
    • HBM ESD分類レベル1C
LT8316
560VINフォトカプラ不要のマイクロパワー絶縁型フライバック・コントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8316
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2793A

LT8316デモ用ボード | フォトカプラ不要の高VIN同期フライバック・コンバータ

製品詳細

デモ回路2793Aは、LT8316を使用した、フォトカプラ不要の高VIN同期フライバック・コンバータです。このデモ用ボードは出力が5Vで、負荷電流70mA~7Aの厳密なレギュレーションを維持します。140V~450Vの幅広いDC入力電圧範囲で動作するよう最適化されています。出力電圧の精度は、入力電圧範囲と負荷範囲の全体で±5%以内を維持します。

2次側では、LT8309同期整流ドライバが同期MOSFETのドレインとソース間の電圧を検知し、オンになっている期間を判断します。ダイオード整流器をNチャンネルMOSFETに置き換えることで、効率と熱性能が大幅に改善されます。

LT8316は600Vのフライバック・コントローラです。レギュレーション用の光アイソレータは不要です。この部品はトランスの3次巻線にかかる絶縁型フライバック波形からの出力電圧をサンプリングします。準共振境界モード動作により負荷レギュレーションが改善されます。スタートアップ時、INTVCCコンデンサは高電圧電流源を介して充電されます。通常動作時は、消費電力を節約するために電流源がオフになります。

DC2793Aは、ジャンパの位置を「DIS」から「EN」に変えるだけでスタンバイ・モードをオンにできるオプションを備えています。スタンバイ・モードでは最小スイッチング周波数が220Hzまで抑えられるため、静止消費電力が極めて小さくなります。

LT8316およびLT8309のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、デモ回路2793Aのクイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。

eval board
DC2718A

LT8316デモ用ボード | 絶縁型フライバック・コンバータ:100V~600VIN、VOUT = 12V @ 最大3A

製品詳細

デモ回路2718Aは、LT8316を使用した、フォトカプラ不要のコンパクトな絶縁型フライバック・コンバータです。このデモ用ボードは出力が12Vで、負荷電流30mA~3Aの厳密なレギュレーションを維持します。100V~600Vの幅広いDC入力電圧範囲で動作するよう最適化されています。出力電圧の精度は、入力電圧範囲と負荷範囲 の全体で±5%以内を維持します。

LT8316は高電圧フライバック・コントローラです。レギュレーション用の光アイソレータは不要です。この部品はトランスの3次巻線にかかる絶縁型フライバック波形からの出力電圧をサンプリングします。準共振境界モード動作により負荷レギュレーションが改善されます。LT8316は高電圧スペースを確保するため4個のピンを取り除いた熱強化型の20ピンTSSOPパッケージで提供されます。

LT8316のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーション情報の説明が完備されています。このデータシートは、デモ回路2718Aのクイック・スタート・ガイドと併せて必ずお読みください。 

eval board
DC2781A

非絶縁型降圧コンバータ、19V~600VIN、最大200mAでVOUT = 12V

製品詳細

デモ回路2781Aは、LT8316を使用した非絶縁型降圧コンバータです。このデモ用ボードは出力が12Vで、負荷電流10mA~0.2Aの厳密なレギュレーションを維持します。19V~600Vの幅広いDC入力電圧範囲で動作するよう最適化されています。出力電圧の精度は、入力電圧範囲と負荷範囲の全体で±1%以内を維持します。

LT8316は絶縁が不要の場合に高電圧の降圧コンバータを実装できる高電圧フライバック・コントローラです。非絶縁降圧コンバータはフライバック・コンバータよりも小さく低コストなソリューションです。

準共振境界モード動作により負荷レギュレーションが改善されます。LT8316は高電圧スペースを確保するため4個のピンを取り除いた熱強化型の20ピンTSSOPパッケージで提供されます。

LT8316のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、DC2781Aデモ・マニュアルと併せて参照してください。

DC2793A
LT8316デモ用ボード | フォトカプラ不要の高VIN同期フライバック・コンバータ
DC2718A
LT8316デモ用ボード | 絶縁型フライバック・コンバータ:100V~600VIN、VOUT = 12V @ 最大3A
DC2781A
非絶縁型降圧コンバータ、19V~600VIN、最大200mAでVOUT = 12V

最新のディスカッション

最近表示した製品